您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CE40SD,CE50SD - 链轮/链条 【传动用】双排链轮 40B·50B系列/08A/10A
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
19-链轮-链条
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/s/ce40sd967.prj},{NB=CE40SD21-S-13},{CODE=CE40SD},{MAT=S45C()},{FJ=GDLS},{NUT=21},{SHS=S},{SBD=13},{DP=85.21},{DO=92},{H=71},{L=35},{X=7.2},{Y=27.8},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221874.html},{XX=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
NUT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DO
Do
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
BB2XTT2
键槽
ⁿ/ₐ
M
固定螺丝
ⁿ/ₐ
CE40SD12-S-10
CE40SD
S45C(齿顶高频淬火)
固定螺丝(仅轴孔规格N)
12
49.07
55
34
35
7.2
27.8
-
-
CE40SD13-S-13
CE40SD
S45C(齿顶高频淬火)
固定螺丝(仅轴孔规格N)
13
53.07
59
38
35
7.2
27.8
-
-
CE40SD14-S-13
CE40SD
S45C(齿顶高频淬火)
固定螺丝(仅轴孔规格N)
14
57.07
63
42
35
7.2
27.8
-
-
CE40SD15-S-13
CE40SD
S45C(齿顶高频淬火)
固定螺丝(仅轴孔规格N)
15
61.08
67
46
35
7.2
27.8
-
-
CE40SD16-S-13
CE40SD
S45C(齿顶高频淬火)
固定螺丝(仅轴孔规格N)
16
65.10
71
50
35
7.2
27.8
-
-
CE40SD17-S-13
CE40SD
S45C(齿顶高频淬火)
固定螺丝(仅轴孔规格N)
17
69.12
76
54
35
7.2
27.8
-
-
CE40SD18-S-13
CE40SD
S45C(齿顶高频淬火)
固定螺丝(仅轴孔规格N)
18
73.14
80
59
35
7.2
27.8
-
-
CE40SD19-S-13
CE40SD
S45C(齿顶高频淬火)
固定螺丝(仅轴孔规格N)
19
77.16
84
63
35
7.2
27.8
-
-
CE40SD20-S-13
CE40SD
S45C(齿顶高频淬火)
固定螺丝(仅轴孔规格N)
20
81.18
88
67
35
7.2
27.8
-
-
CE40SD21-S-13
CE40SD
S45C(齿顶高频淬火)
固定螺丝(仅轴孔规格N)
21
85.21
92
71
35
7.2
27.8
-
-
CE50SD12-S-13
CE50SD
S45C(齿顶高频淬火)
固定螺丝(仅轴孔规格N)
12
61.34
69
43
40
8.7
31.3
-
-
CE50SD13-S-13
CE50SD
S45C(齿顶高频淬火)
固定螺丝(仅轴孔规格N)
13
66.34
74
48
40
8.7
31.3
-
-
CE50SD14-S-13
CE50SD
S45C(齿顶高频淬火)
固定螺丝(仅轴孔规格N)
14
71.34
79
53
40
8.7
31.3
-
-
CE50SD15-S-13
CE50SD
S45C(齿顶高频淬火)
固定螺丝(仅轴孔规格N)
15
76.35
84
58
40
8.7
31.3
-
-
CE50SD16-S-13
CE50SD
S45C(齿顶高频淬火)
固定螺丝(仅轴孔规格N)
16
81.37
89
63
40
8.7
31.3
-
-
CE50SD17-S-13
CE50SD
S45C(齿顶高频淬火)
固定螺丝(仅轴孔规格N)
17
86.39
94
68
40
8.7
31.3
-
-
CE50SD18-S-13
CE50SD
S45C(齿顶高频淬火)
固定螺丝(仅轴孔规格N)
18
91.42
100
73
40
8.7
31.3
-
-
CE50SD19-S-16
CE50SD
S45C(齿顶高频淬火)
固定螺丝(仅轴孔规格N)
19
96.45
105
79
40
8.7
31.3
-
-
CE50SD20-S-16
CE50SD
S45C(齿顶高频淬火)
固定螺丝(仅轴孔规格N)
20
101.48
110
84
40
8.7
31.3
-
-
CE50SD21-S-16
CE50SD
S45C(齿顶高频淬火)
固定螺丝(仅轴孔规格N)
21
106.51
115
89
40
8.7
31.3
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CD22 - 双排链轮-40/50系列
HEFA
29.04.2024
60SD - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
VLR11 - 双排链轮·50系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
10A双排工艺孔链轮 - 工艺孔链轮
伍星工业铝材配件
29.05.2023
10AB双排链轮 - 链轮-标准-10A-双排成品链轮
伍星工业铝材配件
29.05.2023
Double simple sprockets 12B-1 - Double simple sprockets - DIN 8187 - ISO 60...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-ZKR-ZRR-12B-2 - ZRR 标准带轮毂双排链轮,不锈钢材质,ISO 12 B-2, 节距 3/4 x 7/16“
MÄDLER
26.04.2024
50SD - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
08AB双排链轮 - 链轮-标准-08A双排成品链轮
伍星工业铝材配件
29.05.2023
Double_row_sprocket40B_50B - 双列链轮-40B/50B
TOHATSU伍全企业股份有限公司
15.04.2024
MAE-DKR-ZREG-12B-1-C45-50HRC - 双链轮ZREG,用于两个单滚子链条DIN ISO 606 (ex DIN 8187),齿...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-DKR-ZRE-12B-1-C45 - 双链轮ZRE适用于两个单滚子链条DIN ISO 606(ex DIN 8187),2 x ISO 12...
MÄDLER
26.04.2024
08双排工艺孔链轮 - 工艺孔链轮
伍星工业铝材配件
29.05.2023
LL40BC,LL40BCD,LL50BC,LL50BCD - 双列行链轮40B·50B系列
PRiCi FA
17.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表