您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CDRDC,CDRDAC,CDRC,CDRAC - 滑轮-圆皮带用滑轮-夹持型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
17-平皮带-圆皮带-滑轮-惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/q/hdpy_915_asmtab.prj},{NB=CDRDAC48-3-5},{CODE=CDRDAC},{PD=48},{PDX=48,50,58,60,75,95,100},{R=3.0},{DD=5},{DDX=5,6,6.35,8,10,11,12},{D=25},{HH=3.0},{W=6.6},{L=20},{T=10},{EX=4.5},{X=9.0},{Y=4.5},{B=5},{UB=625ZZ},{M=M4},{APPLY=6},{ZJG1=},{PPATH=hdpy_915/hdpy_915_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
EN
附件
ⁿ/ₐ
R
皮带半径
[mm]
DD
d(h7)选择
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
EX
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
B
[mm]
UB
使用轴承
ⁿ/ₐ
M
M(粗牙螺纹)
[mm]
APPLY
适用圆皮带直径
[mm]
DC
DC外径切割
[mm]
CDRDC20-1-4
CDRDC
梯形槽
S45C
发黑
内六角螺栓(X2)SCM435
1.0
4
16
22
18
1.0
2.2
11
5
2.5
5.0
3.0
4
694ZZ
M3
2
0.0
CDRDC30-1-4
CDRDC
梯形槽
S45C
发黑
内六角螺栓(X2)SCM435
1.0
4
20
32
28
1.0
2.2
11
5
2.5
7.0
3.5
5
624ZZ
M3
2
0.0
CDRDC30-1.5-5
CDRDC
梯形槽
S45C
发黑
内六角螺栓(X2)SCM435
1.5
5
20
32
27
1.5
3.3
16
10
2.5
7.0
3.5
5
625ZZ
M3
3
0.0
CDRDC45-1.5-4
CDRDC
梯形槽
S45C
发黑
内六角螺栓(X2)SCM435
1.5
4
25
47
42
1.5
3.3
20
10
4.5
9.0
4.5
5
624ZZ
M4
3
0.0
CDRDC23-2-5
CDRDC
梯形槽
S45C
发黑
内六角螺栓(X2)SCM435
2.0
5
20
25
19
2.0
4.4
16
10
2.5
7.0
3.5
5
625ZZ
M3
4
0.0
CDRDC45-2-5
CDRDC
梯形槽
S45C
发黑
内六角螺栓(X2)SCM435
2.0
5
25
47
41
2.0
4.4
20
10
4.5
9.0
4.5
5
625ZZ
M4
4
0.0
CDRDC28-2.5-5
CDRDC
梯形槽
S45C
发黑
内六角螺栓(X2)SCM435
2.5
5
20
30
23
2.5
5.5
16
10
2.5
7.0
3.5
5
625ZZ
M3
5
0.0
CDRDC40-2.5-5
CDRDC
梯形槽
S45C
发黑
内六角螺栓(X2)SCM435
2.5
5
25
42
35
2.5
5.5
20
10
4.5
9.0
4.5
5
625ZZ
M4
5
0.0
CDRDC28-3-5
CDRDC
梯形槽
S45C
发黑
内六角螺栓(X2)SCM435
3.0
5
20
30
22
3.0
6.6
16
10
2.5
7.0
3.5
5
625ZZ
M3
6
0.0
CDRDC38-3-5
CDRDC
梯形槽
S45C
发黑
内六角螺栓(X2)SCM435
3.0
5
20
40
32
3.0
6.6
20
10
4.5
6.5
3.5
5
625ZZ
M4
6
0.0
CDRDC48-3-5
CDRDC
梯形槽
S45C
发黑
内六角螺栓(X2)SCM435
3.0
5
25
50
42
3.0
6.6
20
10
4.5
9.0
4.5
5
625ZZ
M4
6
0.0
CDRDAC20-1-4
CDRDAC
梯形槽
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓(X2)不锈钢
1.0
4
16
22
18
1.0
2.2
11
5
2.5
5.0
3.0
4
694ZZ
M3
2
0.0
CDRDAC30-1-4
CDRDAC
梯形槽
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓(X2)不锈钢
1.0
4
20
32
28
1.0
2.2
11
5
2.5
7.0
3.5
5
624ZZ
M3
2
0.0
CDRDAC30-1.5-5
CDRDAC
梯形槽
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓(X2)不锈钢
1.5
5
20
32
27
1.5
3.3
16
10
2.5
7.0
3.5
5
625ZZ
M3
3
0.0
CDRDAC45-1.5-4
CDRDAC
梯形槽
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓(X2)不锈钢
1.5
4
25
47
42
1.5
3.3
20
10
4.5
9.0
4.5
5
624ZZ
M4
3
0.0
CDRDAC23-2-5
CDRDAC
梯形槽
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓(X2)不锈钢
2.0
5
20
25
19
2.0
4.4
16
10
2.5
7.0
3.5
5
625ZZ
M3
4
0.0
CDRDAC45-2-5
CDRDAC
梯形槽
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓(X2)不锈钢
2.0
5
25
47
41
2.0
4.4
20
10
4.5
9.0
4.5
5
625ZZ
M4
4
0.0
CDRDAC28-2.5-5
CDRDAC
梯形槽
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓(X2)不锈钢
2.5
5
20
30
23
2.5
5.5
16
10
2.5
7.0
3.5
5
625ZZ
M3
5
0.0
CDRDAC40-2.5-5
CDRDAC
梯形槽
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓(X2)不锈钢
2.5
5
25
42
35
2.5
5.5
20
10
4.5
9.0
4.5
5
625ZZ
M4
5
0.0
CDRDAC28-3-5
CDRDAC
梯形槽
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓(X2)不锈钢
3.0
5
20
30
22
3.0
6.6
16
10
2.5
7.0
3.5
5
625ZZ
M3
6
0.0
CDRDAC38-3-5
CDRDAC
梯形槽
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓(X2)不锈钢
3.0
5
20
40
32
3.0
6.6
20
10
4.5
6.5
3.5
5
625ZZ
M4
6
0.0
CDRDAC48-3-5
CDRDAC
梯形槽
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓(X2)不锈钢
3.0
5
25
50
42
3.0
6.6
20
10
4.5
9.0
4.5
5
625ZZ
M4
6
0.0
CDRC20-1-4
CDRC
U型槽
S45C
发黑
内六角螺栓(X2)SCM435
1.0
4
16
22
18
1.0
2.2
11
5
2.5
5.0
3.0
4
694ZZ
M3
2
0.0
CDRC30-1-4
CDRC
U型槽
S45C
发黑
内六角螺栓(X2)SCM435
1.0
4
20
32
28
1.0
2.2
11
5
2.5
7.0
3.5
5
624ZZ
M3
2
0.0
CDRC30-1.5-5
CDRC
U型槽
S45C
发黑
内六角螺栓(X2)SCM435
1.5
5
20
32
27
1.5
3.3
16
10
2.5
7.0
3.5
5
625ZZ
M3
3
0.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Rope Pulleys - Steel - Pulley
Rollenbau
02.12.2021
CDRDF,CDRD,CDRF,CDR,CDRDFM,CDRDM,CDRFM,CDRM,CDRDFA,CDRDA,CDRFA,CDRA - 滑轮-圆皮...
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
CDBG,CDBGM,CDBGA,CDBGS,CDBGN,CDGNM,CDGNA,CDGNS - 惰轮-圆皮带用惰轮-加宽型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
MBRF, MBRFM, MBRFA, MBR, MBRM, MBRS, MBRA - 圆皮带用滑轮 - 螺丝固定型-U形槽
Misumi
29.05.2023
HBP - 平皮带用滑轮
HEFA
01.06.2024
MAE-TL-KRS-1-SPZ/Z(10)-GG - 用于锥型衬套的灰口铸铁V型皮带轮,1个槽,外形为XPZ,SPZ和Z (10)
MÄDLER
26.04.2024
Nylon Rope Pulleys - Pulley
Rollenbau
02.12.2021
CDF,CDBFM,CDBFA,CDFS,CDFN,CDFNM,CDFNA,CDFNS - 惰轮-圆皮带用惰轮-窄幅型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
ENS01_31 - 圆皮带用滑轮·夹紧型·梯形槽·U形槽
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Section SPB/17 - KS V-Grooved Pulleys for cylindrical bores, Grooves acc. t...
Optibelt
08.08.2023
B4
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
B-4
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
RADSB - 圆皮带用滑轮
爱安特3D模型图库
24.04.2024
ENS51_61 - 圆皮带用滑轮·双联型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表