您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CDPG,CDPM,CDPA,CDPH,CDPCG,CDPCM,CDPCA,CDPCB,CDPCC - 滑轮-平皮带用滑轮-宽度T=6~32法兰型/圆弧型/聚氨酯压入型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
17-平皮带-圆皮带-滑轮-惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/q/hdpy_907.prj},{NB=CDPCG35-P8-110},{CODE=CDPCG},{D=35},{DD=8},{DDX=8,10,12},{PN=P},{T=11},{D1=20},{LL=8},{LL1=4},{M=3},{ZJGBC=},{BC=0.0},{ZJGFC=},{FC=0.0},{ZJGTC=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理/衬层
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
LL
ℓ
[mm]
LL1
ℓ 1
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
[mm]
L
[mm]
BJS9
[mm]
TT
t
[mm]
CDPG15-P5-60
CDPG
方法兰型
S45C
发黑
15
12
8
4
3
8
0
0.0
CDPG18-P5-60
CDPG
方法兰型
S45C
发黑
18
16
8
4
3
8
0
0.0
CDPG20-P5-60
CDPG
方法兰型
S45C
发黑
20
16
8
4
3
8
0
0.0
CDPG28-P6-60
CDPG
方法兰型
S45C
发黑
28
16
8
4
3
8
0
0.0
CDPG30-P6-60
CDPG
方法兰型
S45C
发黑
30
20
8
4
3
8
0
0.0
CDPG35-P8-60
CDPG
方法兰型
S45C
发黑
35
20
8
4
3
8
0
0.0
CDPG40-P8-60
CDPG
方法兰型
S45C
发黑
40
20
8
4
3
8
0
0.0
CDPG45-P10-60
CDPG
方法兰型
S45C
发黑
45
30
12
6
5
8
0
0.0
CDPG50-P10-60
CDPG
方法兰型
S45C
发黑
50
30
12
6
5
8
0
0.0
CDPG60-P10-60
CDPG
方法兰型
S45C
发黑
60
30
12
6
5
8
0
0.0
CDPG80-P15-60
CDPG
方法兰型
S45C
发黑
80
50
16
8
8
8
0
0.0
CDPG100-P20-60
CDPG
方法兰型
S45C
发黑
100
60
16
8
8
8
0
0.0
CDPM15-P5-60
CDPM
方法兰型
S45C
无电解镀镍
15
12
8
4
3
8
0
0.0
CDPM18-P5-60
CDPM
方法兰型
S45C
无电解镀镍
18
16
8
4
3
8
0
0.0
CDPM20-P5-60
CDPM
方法兰型
S45C
无电解镀镍
20
16
8
4
3
8
0
0.0
CDPM28-P6-60
CDPM
方法兰型
S45C
无电解镀镍
28
16
8
4
3
8
0
0.0
CDPM30-P6-60
CDPM
方法兰型
S45C
无电解镀镍
30
20
8
4
3
8
0
0.0
CDPM35-P8-60
CDPM
方法兰型
S45C
无电解镀镍
35
20
8
4
3
8
0
0.0
CDPM40-P8-60
CDPM
方法兰型
S45C
无电解镀镍
40
20
8
4
3
8
0
0.0
CDPM45-P10-60
CDPM
方法兰型
S45C
无电解镀镍
45
30
12
6
5
8
0
0.0
CDPM50-P10-60
CDPM
方法兰型
S45C
无电解镀镍
50
30
12
6
5
8
0
0.0
CDPM60-P10-60
CDPM
方法兰型
S45C
无电解镀镍
60
30
12
6
5
8
0
0.0
CDPM80-P15-60
CDPM
方法兰型
S45C
无电解镀镍
80
50
16
8
8
8
0
0.0
CDPM100-P20-60
CDPM
方法兰型
S45C
无电解镀镍
100
60
16
8
8
8
0
0.0
CDPA15-P5-60
CDPA
方法兰型
铝合金
本色阳极氧化
15
12
8
4
3
8
0
0.0
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HBPG, HBPM, HBPA, HBPS, HBPUS - 平皮带用滑轮-窄幅型/带法兰型
Misumi
06.06.2021
CDRDF,CDRD,CDRF,CDR,CDRDFM,CDRDM,CDRFM,CDRM,CDRDFA,CDRDA,CDRFA,CDRA - 滑轮-圆皮...
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
Standard Shape B
Mitsuboshi Belting
10.03.2014
Plastic Spur with Steel Core (NSU)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
HBPCG, HBPCM, HBPCA, HBPCS - 平皮带用滑轮-窄幅型/圆弧型
Misumi
06.06.2021
NZRR-H-150-ST - 标准正时皮带轮,英寸间距DIN 5294,间距H,正时皮带宽度38.1mm
MÄDLER
26.04.2024
LAMXL - 中间轴承型齿形惰轮-MXL型
上隆SAMLO
17.12.2021
LAS5M - 中间轴承型齿形惰轮-S5M型
上隆SAMLO
17.12.2021
ENK01 - 聚氨酯平皮带用滑轮 法兰型 键槽孔+螺孔型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HTD3M-09 - Toothed pulley - Aluminium - 3mm Pitch - Belt width 9mm
HPC
17.02.2022
HTD5M-15 - Toothed pulley - Steel or aluminium - 5mm Pitch - Belt width 15m...
HPC
17.02.2022
22005 - 齿带轮 HTD 8M 型,用于使用锥形夹紧套安装
norelem
26.06.2024
蜗杆和蜗轮 - 模数1
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
CDRDC,CDRDAC,CDRC,CDRAC - 滑轮-圆皮带用滑轮-夹持型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表