您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CCEUSK,CCEUAK,CCEGSK,CCEGAK,CCEUSKN,CCEUAKN,CCEGSKN,CCEGAKN - 聚氨酯衬层滚轮 带键槽的直柱型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
16-滚轮-传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/p/ccusk886-2_asmtab.prj},{NB=CCEGAK100-20-30-T5},{CODE=CCEGAK},{TYPE=zzx},{MAT1=lhj},{MAT2=polyurethane (natural) },{HRD=xsa70},{D=100},{DD=20},{DDX=20,25,30},{L=30},{LX=[30:100/10]},{T=5},{TX=5,10},{M=6},{PPATH=ccusk886-2/ccusk886-2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
芯材材质
ⁿ/ₐ
MAT2
衬层材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
[mm]
CCEUSK50-10-30-T5
CCEUSK
直柱型
SUS304
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
50
5
CCEUSK60-12-30-T5
CCEUSK
直柱型
SUS304
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
60
5
CCEUSK80-15-30-T5
CCEUSK
直柱型
SUS304
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
80
5
CCEUSK100-20-30-T5
CCEUSK
直柱型
SUS304
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
100
6
CCEUAK50-10-30-T5
CCEUAK
直柱型
铝合金
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
50
5
CCEUAK60-12-30-T5
CCEUAK
直柱型
铝合金
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
60
5
CCEUAK80-15-30-T5
CCEUAK
直柱型
铝合金
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
80
5
CCEUAK100-20-30-T5
CCEUAK
直柱型
铝合金
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
100
6
CCEGSK50-10-30-T5
CCEGSK
直柱型
SUS304
聚氨酯(自然色)
肖氏A70
50
5
CCEGSK60-12-30-T5
CCEGSK
直柱型
SUS304
聚氨酯(自然色)
肖氏A70
60
5
CCEGSK80-15-30-T5
CCEGSK
直柱型
SUS304
聚氨酯(自然色)
肖氏A70
80
5
CCEGSK100-20-30-T5
CCEGSK
直柱型
SUS304
聚氨酯(自然色)
肖氏A70
100
6
CCEGAK50-10-30-T5
CCEGAK
直柱型
铝合金
聚氨酯(自然色)
肖氏A70
50
5
CCEGAK60-12-30-T5
CCEGAK
直柱型
铝合金
聚氨酯(自然色)
肖氏A70
60
5
CCEGAK80-15-30-T5
CCEGAK
直柱型
铝合金
聚氨酯(自然色)
肖氏A70
80
5
CCEGAK100-20-30-T5
CCEGAK
直柱型
铝合金
聚氨酯(自然色)
肖氏A70
100
6
CCEUSKN50-10-30-T5
CCEUSKN
带螺纹孔型
SUS304
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
50
5
CCEUSKN60-12-30-T5
CCEUSKN
带螺纹孔型
SUS304
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
60
5
CCEUSKN80-15-30-T5
CCEUSKN
带螺纹孔型
SUS304
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
80
5
CCEUSKN100-20-30-T5
CCEUSKN
带螺纹孔型
SUS304
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
100
6
CCEUAKN50-10-30-T5
CCEUAKN
带螺纹孔型
铝合金
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
50
5
CCEUAKN60-12-30-T5
CCEUAKN
带螺纹孔型
铝合金
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
60
5
CCEUAKN80-15-30-T5
CCEUAKN
带螺纹孔型
铝合金
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
80
5
CCEUAKN100-20-30-T5
CCEUAKN
带螺纹孔型
铝合金
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
100
6
CCEGSKN50-10-30-T5
CCEGSKN
带螺纹孔型
SUS304
聚氨酯(自然色)
肖氏A70
50
5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
V-R - VULKOLLAN bearing
Winkel
21.01.2019
RORPOS, RORPHS, RORPES, RORPJS, RORPSS, RORPQS, RORMCS - 树脂滚轮 -切削型/直柱型-
Misumi
06.06.2021
CCERUS,CCERUA,CCERGS,CCERGA,CCERHS,CCERHA - 聚氨酯衬层滚轮 带轴承型/聚氨酯厚度选择型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
C-UMBB - 聚氨酯 压入式轴承
Misumi
09.09.2019
With double shield ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
ROERUHS, ROERUHA, ROERUS, ROERUA, ROERGS, ROERGA, ROERHS, ROERHA, ROECRUS, ...
Misumi
06.06.2021
RUTBSH,RUTBAH,RUTBSM,RUTBAM,RUTBSD,RUTBAD,GL33SJE,GL33AJE,GL33AJK,GL33AJL -...
PRiCi FA
17.10.2023
QAF61_73 - 滚轮·聚氨酯厚度选择·带轴承型·圆弧形
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表