您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CBCS - 同步带-同步齿形带用金属件-螺帽紧固型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
15-同步轮-同步带-免键轴衬
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/o/tong-854_asmtab.prj},{NB=CBCS-S2M040},{BT=S2M},{TNW=040},{A=26},{T1=4},{T2=4.0},{T3=1.94},{HH=0.76},{L=18},{M=M3},{DD=3.4},{AB=M3-12},{NH=6},{MX=3},{PPATH=tong-854/tong-854_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
EN
附件
ⁿ/ₐ
BT
皮带类型
ⁿ/ₐ
BW
皮带宽度
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
HH
h
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
DD
d
[mm]
AB
附属螺栓
[mm]
NH
安装孔数
[mm]
CBCS-MXL025
CBCS
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓·螺帽
MXL
6.4
26
18
4
4.0
0.51
19
11
3.4
M3-12
6
CBCS-XL025
CBCS
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓·螺帽
XL
6.4
66
24
6
5.0
1.25
56
12
4.5
M4-15
6
CBCS-L050
CBCS
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓·螺帽
L
12.7
124
32
8
5.0
1.90
111
20
5.5
M5-20
8
CBCS-H075
CBCS
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓·螺帽
H
19.1
165
38
10
5.0
2.30
147
26
5.5
M5-20
8
CBCS-S2M040
CBCS
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓·螺帽
S2M
4.0
26
16
4
4.0
0.76
18
8
3.4
M3-12
6
CBCS-S3M060
CBCS
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓·螺帽
S3M
6.0
39
18
4
4.0
1.14
31
10
3.4
M3-12
6
CBCS-S5M100
CBCS
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓·螺帽
S5M
10.0
65
26
6
5.0
1.81
51
16
4.5
M4-15
6
CBCS-S8M150
CBCS
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓·螺帽
S8M
15.0
104
34
8
5.0
2.85
84
22
5.5
M5-20
8
CBCS-T5100
CBCS
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓·螺帽
T5
10.0
65
26
6
5.0
1.20
51
16
4.5
M4-15
6
CBCS-T10150
CBCS
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓·螺帽
T10
15.0
130
34
8
5.0
2.50
111
22
5.5
M5-20
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表