CAA128 - 十字孔平头小螺丝
远东卓越FA
FA工厂自动化零件
螺丝螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{ydfa/fa_factory_automation_parts/screw_nut/caa128.prj},{NB=CAA128-M2.6-L3},{CODE=CAA128},{MATERIAL=SUS304},{M=2.6},{L=3.0},{P=0.45},{A=5.2},{E=1.50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
[mm]
M
[mm]
ST
螺纹
ⁿ/ₐ
P
[mm]
A
[mm]
E
螺纹长度
[mm]
CAA128-M2-L3
CAA128-M2-L3
CAA128
SUS304
2.0
M2x0.4
0.40
4.0
1.20
CAA128-M2.5-L3
CAA128-M2.5-L3
CAA128
SUS304
2.5
M2.5x0.45
0.45
5.0
1.45
CAA128-M2.6-L3
CAA128-M2.6-L3
CAA128
SUS304
2.6
M2.6x0.45
0.45
5.2
1.50
CAA128-M3-L4
CAA128-M3-L4
CAA128
SUS304
3.0
M3x0.5
0.50
6.0
1.75
CAA128-M4-L5
CAA128-M4-L5
CAA128
SUS304
4.0
M4x0.7
0.70
8.0
2.30
CAA128-M5-L6
CAA128-M5-L6
CAA128
SUS304
5.0
M5x0.8
0.80
10.0
2.80
CAA128-M6-L8
CAA128-M6-L8
CAA128
SUS304
6.0
M6x1
1.00
12.0
3.40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表