您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CAA050 - 盖板螺栓 十字孔型
远东卓越FA
FA工厂自动化零件
螺丝螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{ydfa/fa_factory_automation_parts/screw_nut/caa050.prj},{NB=CAA050-M4-E3-L6},{CODE=CAA050},{MATERIAL=SUS304},{M=4.0},{EE=3.00},{A=9.40},{E=2.50},{D=3.00},{L=6.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
[mm]
M
[mm]
EE
[mm]
A
[mm]
E
螺纹长度
[mm]
D
[mm]
CAA050-M3-E2-L5
CAA050-M3-E2-L5
CAA050
SUS304
3.0
2.00
6.90
1.90
2.20
CAA050-M3-E3.5-L6
CAA050-M3-E3.5-L6
CAA050
SUS304
3.0
3.50
6.90
1.90
2.20
CAA050-M3-E4-L8
CAA050-M3-E4-L8
CAA050
SUS304
3.0
4.00
6.90
1.90
2.20
CAA050-M4-E3-L6
CAA050-M4-E3-L6
CAA050
SUS304
4.0
3.00
9.40
2.50
3.00
CAA050-M4-E5-L10
CAA050-M4-E5-L10
CAA050
SUS304
4.0
5.00
9.40
2.50
3.00
CAA050-M5-E3-L8
CAA050-M5-E3-L8
CAA050
SUS304
5.0
3.00
11.80
3.10
3.90
CAA050-M5-E6-L12
CAA050-M5-E6-L12
CAA050
SUS304
5.0
6.00
11.80
3.10
3.90
CAA050-M6-E4-L10
CAA050-M6-E4-L10
CAA050
SUS304
6.0
4.00
14.00
3.70
4.50
CAA050-M6-E8-L12
CAA050-M6-E8-L12
CAA050
SUS304
6.0
8.00
14.00
3.70
4.50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BVP Tubing Clamp - Pipe/Conduit Clamps & Hangers
Eaton B-Line
17.10.2023
SPL - U型螺栓
上隆SAMLO
24.03.2023
Horizontal Tee (HT) - Series 2, 3, 4, & 5 - Fittings
Eaton B-Line
17.10.2023
Vertical Inside Bends 90° 60° 45° 30° (VI) - Fittings
Eaton B-Line
17.10.2023
CAA046 - 盖板螺栓 圆头螺栓
远东卓越FA
18.06.2024
DIN 7985 H - Cross recessed raised cheese head screws H
Fabory
13.02.2023
CSBCB - 内六角圆头螺栓
Misumi
22.04.2022
Set head screw with internal hexagon - Screws for taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
GB 948-88 - 开槽沉头不脱出螺钉
Chinese Manufacturers
21.05.2014
NT-HD-SST-p - Screws and nuts Hygienic Design
Elesa
01.07.2024
70022001 - SUS Pin TRX Counter sunk Tapping Screw(4, AB)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
7V系列 - 电磁阀
AirTAC
21.07.2022
VS - Screws DIN 7991 / ISO 10642 for washers
Berger Tools
16.03.2023
EV110-22/EV110-19/EV110-27 - 公制十字槽沉头机械螺钉
义文工业五金
15.08.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表