C-MSSJ - 消声器 - 树脂消声器 -
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/c_mssj.prj},{NB=C-MSSJ2},{NO=2},{R=R1/4},{A=10},{B=37},{C=16},{H=14.0},{HD1=8},{HD2=5.8},{HL1=32.9},{HL2=2.7},{GD1=14.3},{GD2=14.0},{GD3=14.6},{GD4=13.3},{GW1=1.3},{GW2=1.4},{GS=2},{GP=5.3},{HT=8.3},{IT=1.5781},{GH=1.3},{RMAX=13.157},{PITCH=1.337},{ND1=15.2},{ND2=14.0},{NH=0.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
R
螺纹直径 N
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
H
两平面宽度 H
[mm]
C-MSSJ1
C-MSSJ1
1
R1/8
7
34
16
14.0
C-MSSJ2
C-MSSJ2
2
R1/4
10
37
16
14.0
C-MSSJ2L
C-MSSJ2L
2L
R1/4
10
62
20
16.8
C-MSSJ3
C-MSSJ3
3
R3/8
12
67
26
24.0
C-MSSJ4
C-MSSJ4
4
R1/2
15
70
28
24.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表