BUSM - 无油衬套(铜合金-直柱型)
XUANMU
综合型录
1-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{xuanmu/zonghexinglv/1-oil-free_bushing/busm.prj},{NB=BUSM-50-30},{SC=BUSM},{DD=50},{D=62},{L=30},{TYPE=Straight column type},{TYPE1=standard type},{MAT=High strength brass alloy inlaid solid lubricant },{ID=F7},{DI=m6},{IDT=+0.050/+0.025},{WALL=6.0},{SH=M8x16},{ODT=+0.030/+0.011},{NJH7=+0.030/0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
SC
系列码
ⁿ/ₐ
DD
dF7
[mm]
D
Dm6
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ID
F7
ⁿ/ₐ
DI
m6
ⁿ/ₐ
IDT
dF7公差
[mm]
WALL
壁厚(t)
[mm]
SH
止转螺丝(参考)
[mm]
ODT
外径公差m6
ⁿ/ₐ
NJH7
固定座内径H7
ⁿ/ₐ
BUSM-5-8
BUSM
5
9
直柱型
标准型
高力黄铜镶嵌石墨
F7
m6
+0.022/+0.010
2.0
M4x8
+0.015/+0.006
+0.015/0
BUSM-6-8
BUSM
6
10
直柱型
标准型
高力黄铜镶嵌石墨
F7
m6
+0.022/+0.010
2.0
M4x8
+0.015/+0.006
+0.015/0
BUSM-8-8
BUSM
8
12
直柱型
标准型
高力黄铜镶嵌石墨
F7
m6
+0.028/+0.013
2.0
M4x8
+0.018/+0.007
+0.018/0
BUSM-10-8
BUSM
10
14
直柱型
标准型
高力黄铜镶嵌石墨
F7
m6
+0.028/+0.013
2.0
M4x8
+0.018/+0.007
+0.018/0
BUSM-12-8
BUSM
12
18
直柱型
标准型
高力黄铜镶嵌石墨
F7
m6
+0.034/+0.016
3.0
M4x8
+0.018/+0.007
+0.018/0
BUSM-13-10
BUSM
13
19
直柱型
标准型
高力黄铜镶嵌石墨
F7
m6
+0.034/+0.016
3.0
M4x8
+0.021/+0.008
+0.021/0
BUSM-15-10
BUSM
15
21
直柱型
标准型
高力黄铜镶嵌石墨
F7
m6
+0.034/+0.016
3.0
M4x8
+0.021/+0.008
+0.021/0
BUSM-16-10
BUSM
16
22
直柱型
标准型
高力黄铜镶嵌石墨
F7
m6
+0.034/+0.016
3.0
M4x8
+0.021/+0.008
+0.021/0
BUSM-18-10
BUSM
18
24
直柱型
标准型
高力黄铜镶嵌石墨
F7
m6
+0.034/+0.016
3.0
M5x8
+0.021/+0.008
+0.021/0
BUSM-20-10
BUSM
20
28
直柱型
标准型
高力黄铜镶嵌石墨
F7
m6
+0.041/+0.020
4.0
M5x8
+0.021/+0.008
+0.021/0
BUSM-20A-10
BUSM
20A
30
直柱型
标准型
高力黄铜镶嵌石墨
F7
m6
+0.041/+0.020
5.0
M5x8
+0.021/+0.008
+0.021/0
BUSM-25-12
BUSM
25
33
直柱型
标准型
高力黄铜镶嵌石墨
F7
m6
+0.041/+0.020
4.0
M5x8
+0.025/+0.009
+0.025/0
BUSM-25A-12
BUSM
25A
35
直柱型
标准型
高力黄铜镶嵌石墨
F7
m6
+0.041/+0.020
5.0
M5x8
+0.025/+0.009
+0.025/0
BUSM-30-12
BUSM
30
38
直柱型
标准型
高力黄铜镶嵌石墨
F7
m6
+0.041/+0.020
4.0
M6x16
+0.025/+0.009
+0.025/0
BUSM-35-20
BUSM
35
44
直柱型
标准型
高力黄铜镶嵌石墨
F7
m6
+0.050/+0.025
4.5
M6x16
+0.025/+0.009
+0.025/0
BUSM-40-20
BUSM
40
50
直柱型
标准型
高力黄铜镶嵌石墨
F7
m6
+0.050/+0.025
5.0
M6x16
+0.025/+0.009
+0.025/0
BUSM-50-30
BUSM
50
62
直柱型
标准型
高力黄铜镶嵌石墨
F7
m6
+0.050/+0.025
6.0
M8x16
+0.030/+0.011
+0.030/0
BUSM-60-50
BUSM
60
75
直柱型
标准型
高力黄铜镶嵌石墨
F7
m6
+0.060/+0.030
7.5
M8x16
+0.030/+0.011
+0.030/0
BUSM-80-60
BUSM
80
96
直柱型
标准型
高力黄铜镶嵌石墨
F7
m6
+0.060/+0.030
8.0
M8x16
+0.035/+0.013
+0.035/0
BUSM-100-80
BUSM
100
120
直柱型
标准型
高力黄铜镶嵌石墨
F7
m6
+0.071/+0.036
10.0
M8x16
+0.035/+0.013
+0.035/0
BUSMU-5-8
BUSMU
5
7
直柱型
薄壁型
高力黄铜镶嵌石墨
F7
m6
+0.022/+0.010
1.0
-
+0.015/+0.006
+0.015/0
BUSMU-6-8
BUSMU
6
8
直柱型
薄壁型
高力黄铜镶嵌石墨
F7
m6
+0.022/+0.010
1.0
-
+0.015/+0.006
+0.015/0
BUSMU-8-8
BUSMU
8
10
直柱型
薄壁型
高力黄铜镶嵌石墨
F7
m6
+0.028/+0.013
1.0
-
+0.015/+0.006
+0.015/0
BUSMU-10-8
BUSMU
10
12
直柱型
薄壁型
高力黄铜镶嵌石墨
F7
m6
+0.028/+0.013
1.0
-
+0.018/+0.007
+0.018/0
BUSMU-12-8
BUSMU
12
15
直柱型
薄壁型
高力黄铜镶嵌石墨
F7
m6
+0.034/+0.016
1.5
-
+0.018/+0.007
+0.018/0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表