BTLS, BTLSM, BTLSR, BTLSS, BTLSC, G-BTLS, G-BTLSM, G-BTLSR, G-BTLSS, G-BTLSC - 液压·水压用带接头歧管块-孔距固定型-BTLS系列-边长30
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/btls.prj},{NB=BTLS4-Q1-R1},{MAT=},{ST=},{STS=RC},{MH=},{NO=4},{Q=1},{R=1},{P=35},{N=3},{PT=8},{A=30},{B=30},{E=20},{F=15},{X=7.5},{Y=7},{DD=6.6},{D=11},{HH=6.5},{M=M6},{D1=9.5},{DD1=5.1},{HH1=5.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
P
P螺距
[mm]
N
N 等分数
ⁿ/ₐ
PT
螺丝总数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (安装孔)
[mm]
D
D (安装孔)
[mm]
HH
h (安装孔数)
[mm]
M
M (安装孔)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (安装孔)
[mm]
DD1
d1 (安装孔)
[mm]
HH1
h1(安装孔数)
[mm]
BTLS1-Q1-R1
BTLS1-Q1-R1
1
35
0
2
30
30
20
15
7.5
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BTLS2-Q1-R1
BTLS2-Q1-R1
2
35
1
4
30
30
20
15
7.5
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BTLS3-Q1-R1
BTLS3-Q1-R1
3
35
2
6
30
30
20
15
7.5
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BTLS4-Q1-R1
BTLS4-Q1-R1
4
35
3
8
30
30
20
15
7.5
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BTLS5-Q1-R1
BTLS5-Q1-R1
5
35
4
10
30
30
20
15
7.5
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BTLS6-Q1-R1
BTLS6-Q1-R1
6
35
5
12
30
30
20
15
7.5
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BTLS7-Q1-R1
BTLS7-Q1-R1
7
35
6
14
30
30
20
15
7.5
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BTLS8-Q1-R1
BTLS8-Q1-R1
8
35
7
16
30
30
20
15
7.5
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表