您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BR54A - 高度调整销-沉孔型
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/br54a.prj},{NB=BR54AR-4-L7-D12},{SC=BR54AR},{TYPE=Sinking hole type},{MQ=SKS3},{HARDNESS=Quenching hardness 58~61HRC, coating hardness 850HV~},{ST=Hard chrome plating with a thickness of 2-3μm},{SP=4},{L=7.00},{L1=[7:22/0.01]},{D=12},{D1=[12:20/1]},{DD1=4.5},{DD2=8.0},{H=5},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H
[mm]
BR54AK-3-L6-D10
BR54AK-3-L6-D10
BR54AK
沉孔型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
3
3.5
6.5
4
BR54AK-4-L7-D12
BR54AK-4-L7-D12
BR54AK
沉孔型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
4
4.5
8.0
5
BR54AK-5-L8-D15
BR54AK-5-L8-D15
BR54AK
沉孔型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
5
5.5
9.5
6
BR54AK-6-L9-D15
BR54AK-6-L9-D15
BR54AK
沉孔型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
6
9.0
11.0
7
BR54AK-8-L11-D18
BR54AK-8-L11-D18
BR54AK
沉孔型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8
6.5
14.0
9
BR54AJ-3-L6-D10
BR54AJ-3-L6-D10
BR54AJ
沉孔型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
发黑
3
3.5
6.5
4
BR54AJ-4-L7-D12
BR54AJ-4-L7-D12
BR54AJ
沉孔型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
发黑
4
4.5
8.0
5
BR54AJ-5-L8-D15
BR54AJ-5-L8-D15
BR54AJ
沉孔型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
发黑
5
5.5
9.5
6
BR54AJ-6-L9-D15
BR54AJ-6-L9-D15
BR54AJ
沉孔型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
发黑
6
9.0
11.0
7
BR54AJ-8-L11-D18
BR54AJ-8-L11-D18
BR54AJ
沉孔型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
发黑
8
6.5
14.0
9
BR54AR-3-L6-D10
BR54AR-3-L6-D10
BR54AR
沉孔型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度2-3μm
3
3.5
6.5
4
BR54AR-4-L7-D12
BR54AR-4-L7-D12
BR54AR
沉孔型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度2-3μm
4
4.5
8.0
5
BR54AR-5-L8-D15
BR54AR-5-L8-D15
BR54AR
沉孔型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度2-3μm
5
5.5
9.5
6
BR54AR-6-L9-D15
BR54AR-6-L9-D15
BR54AR
沉孔型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度2-3μm
6
9.0
11.0
7
BR54AR-8-L11-D18
BR54AR-8-L11-D18
BR54AR
沉孔型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度2-3μm
8
6.5
14.0
9
BR54AU-3-L6-D10
BR54AU-3-L6-D10
BR54AU
沉孔型
SUS304
-
-
3
3.5
6.5
4
BR54AU-4-L7-D12
BR54AU-4-L7-D12
BR54AU
沉孔型
SUS304
-
-
4
4.5
8.0
5
BR54AU-5-L8-D15
BR54AU-5-L8-D15
BR54AU
沉孔型
SUS304
-
-
5
5.5
9.5
6
BR54AU-6-L9-D15
BR54AU-6-L9-D15
BR54AU
沉孔型
SUS304
-
-
6
9.0
11.0
7
BR54AU-8-L11-D18
BR54AU-8-L11-D18
BR54AU
沉孔型
SUS304
-
-
8
6.5
14.0
9
BR54AT-3-L6-D10
BR54AT-3-L6-D10
BR54AT
沉孔型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
-
3
3.5
6.5
4
BR54AT-4-L7-D12
BR54AT-4-L7-D12
BR54AT
沉孔型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
-
4
4.5
8.0
5
BR54AT-5-L8-D15
BR54AT-5-L8-D15
BR54AT
沉孔型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
-
5
5.5
9.5
6
BR54AT-6-L9-D15
BR54AT-6-L9-D15
BR54AT
沉孔型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
-
6
9.0
11.0
7
BR54AT-8-L11-D18
BR54AT-8-L11-D18
BR54AT
沉孔型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
-
8
6.5
14.0
9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表