您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BNN51 - 向心关节轴承·中系列(GEG...C)·一套圈滑动表面带保护层
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bnn51_asmtab.prj},{NB=BNN51-GEG12C},{CODE=BNN51},{TYPE=GEG12C},{TYPE1=zcxlytqhdbmdbhc},{MAT1=Cgang},{SUR=wu},{MAT2=zcgang},{RCL2=cuihuo},{DD=12},{D=26},{B=15},{C=9},{DD1=16},{AA=18},{DKN=18.0},{JKN=45.0},{MG=0.0330},{PPATH=bnn51/assem/bnn51_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
轴承规格
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
外圈材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
内圈材质
ⁿ/ₐ
RCL2
热处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DD1
d1(min)
[mm]
AA
a
[°]
DKN
动负荷(KN)
ⁿ/ₐ
JKN
静负荷(KN)
ⁿ/ₐ
MG
重量(kg)
[kg]
PPATH
ⁿ/ₐ
BNN51-GEG5C
BNN51
GEG5C
正常系列一套圈滑动表面带保护层
碳钢
无
轴承钢
淬火
5
16
9
5
8
21
5.8
14.0
0.0066
bnn51/assem/bnn51_asmtpl....
BNN51-GEG6C
BNN51
GEG6C
正常系列一套圈滑动表面带保护层
碳钢
无
轴承钢
淬火
6
16
9
5
9
21
5.8
14.0
0.0081
bnn51/assem/bnn51_asmtpl....
BNN51-GEG8C
BNN51
GEG8C
正常系列一套圈滑动表面带保护层
碳钢
无
轴承钢
淬火
8
19
11
6
11
21
8.6
21.0
0.0140
bnn51/assem/bnn51_asmtpl....
BNN51-GEG10C
BNN51
GEG10C
正常系列一套圈滑动表面带保护层
碳钢
无
轴承钢
淬火
10
22
12
7
13
18
11.0
28.0
0.0210
bnn51/assem/bnn51_asmtpl....
BNN51-GEG12C
BNN51
GEG12C
正常系列一套圈滑动表面带保护层
碳钢
无
轴承钢
淬火
12
26
15
9
16
18
18.0
45.0
0.0330
bnn51/assem/bnn51_asmtpl....
BNN51-GEG15C
BNN51
GEG15C
正常系列一套圈滑动表面带保护层
碳钢
无
轴承钢
淬火
15
30
16
10
19
16
22.0
56.0
0.0490
bnn51/assem/bnn51_asmtpl....
BNN51-GEG17C
BNN51
GEG17C
正常系列一套圈滑动表面带保护层
碳钢
无
轴承钢
淬火
17
35
20
12
21
19
31.0
78.0
0.0830
bnn51/assem/bnn51_asmtpl....
BNN51-GEG20C
BNN51
GEG20C
正常系列一套圈滑动表面带保护层
碳钢
无
轴承钢
淬火
20
42
25
16
24
17
51.0
127.0
0.1530
bnn51/assem/bnn51_asmtpl....
BNN51-GEG25C
BNN51
GEG25C
正常系列一套圈滑动表面带保护层
碳钢
无
轴承钢
淬火
25
47
28
18
29
17
65.0
166.0
0.2030
bnn51/assem/bnn51_asmtpl....
BNN51-GEG30C
BNN51
GEG30C
正常系列一套圈滑动表面带保护层
碳钢
无
轴承钢
淬火
30
55
32
20
34
17
83.0
212.0
0.3040
bnn51/assem/bnn51_asmtpl....
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表