BMTAC, G-BMTAC - 空气用歧管块 - 孔距固定型-BMTAC系列-边长25
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/bmtac.prj},{NB=BMTAC3-Q1-R1-S1-G1-K1},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=-},{STS=RC},{MOP=1MPa Approximately 10kgf/cm**2 or Less},{MH=},{NO=3},{Q=1},{R=1},{S=1},{G=1},{K=1},{P=15},{N=2},{PT=11},{A=25},{B=25},{E=20},{F=12.5},{X=10},{Y=4},{DD=5.5},{M=M5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
MOP
最高使用压力
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
P
P螺距
[mm]
N
N 等分数
ⁿ/ₐ
PT
螺丝总数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (安装孔)
[mm]
M
M (安装孔)
ⁿ/ₐ
BMTAC1-Q1-R1-S1-G1-K1
BMTAC1-Q1-R1-S1-G1-K1
铝合金
-
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
1
15
0
5
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
BMTAC2-Q1-R1-S1-G1-K1
BMTAC2-Q1-R1-S1-G1-K1
铝合金
-
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
2
15
1
8
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
BMTAC3-Q1-R1-S1-G1-K1
BMTAC3-Q1-R1-S1-G1-K1
铝合金
-
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
3
15
2
11
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
BMTAC4-Q1-R1-S1-G1-K1
BMTAC4-Q1-R1-S1-G1-K1
铝合金
-
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
4
15
3
14
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
BMTAC5-Q1-R1-S1-G1-K1
BMTAC5-Q1-R1-S1-G1-K1
铝合金
-
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
5
15
4
17
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
BMTAC6-Q1-R1-S1-G1-K1
BMTAC6-Q1-R1-S1-G1-K1
铝合金
-
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
6
15
5
20
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表