BMSFC, BMSFCA, G-BMSFC, G-BMSFCA - 空气用歧管块 - 孔距固定型-BMSF系列-边长20
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/bmsfc.prj},{NB=BMSFC4-Q1-G1-K1},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{STS=RC},{MH=},{NO=4},{Q=1},{G=1},{K=1},{P=15},{N=3},{PT=6},{A=20},{B=20},{E=20},{F=13},{X=5},{Y=4},{DD=5.5},{M=M5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
MOP
最高使用压力
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
P
P螺距
[mm]
N
N 等分数
ⁿ/ₐ
PT
螺丝总数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (安装孔)
[mm]
M
M (安装孔)
ⁿ/ₐ
BMSFC1-Q1-G1-K1
BMSFC1-Q1-G1-K1
铝合金5000系列
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
1
0
0
3
20
20
20
13
5
4
5.5
M5
BMSFC2-Q1-G1-K1
BMSFC2-Q1-G1-K1
铝合金5000系列
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
2
15
1
4
20
20
20
13
5
4
5.5
M5
BMSFC3-Q1-G1-K1
BMSFC3-Q1-G1-K1
铝合金5000系列
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
3
15
2
5
20
20
20
13
5
4
5.5
M5
BMSFC4-Q1-G1-K1
BMSFC4-Q1-G1-K1
铝合金5000系列
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
4
15
3
6
20
20
20
13
5
4
5.5
M5
BMSFC5-Q1-G1-K1
BMSFC5-Q1-G1-K1
铝合金5000系列
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
5
15
4
7
20
20
20
13
5
4
5.5
M5
BMSFC6-Q1-G1-K1
BMSFC6-Q1-G1-K1
铝合金5000系列
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
6
15
5
8
20
20
20
13
5
4
5.5
M5
BMSFC7-Q1-G1-K1
BMSFC7-Q1-G1-K1
铝合金5000系列
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
7
15
6
9
20
20
20
13
5
4
5.5
M5
BMSFC8-Q1-G1-K1
BMSFC8-Q1-G1-K1
铝合金5000系列
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
8
15
7
10
20
20
20
13
5
4
5.5
M5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表