BMRALP, BMRALAP, G-BMRALP, G-BMRALAP - 空气用歧管块 - 孔距指定型-BMRA系列-边长50
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/bmralp.prj},{NB=BMRALP3-R2-G2-K2-P35},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=},{STS=RC},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=3},{R=2},{G=2},{K=2},{P=35},{N=2},{PT=5},{A=50},{B=50},{E=25},{F=25},{X=8.5},{Y=8.5},{DD=8.5},{D=14},{HH=8.5},{M=M8},{D1=11},{DD1=6.8},{HH1=6.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
MOP
最高使用压力
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
N
N 等分数
ⁿ/ₐ
PT
螺丝总数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (安装孔)
[mm]
D
D (安装孔)
[mm]
HH
h (安装孔数)
[mm]
M
M (安装孔)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (安装孔)
[mm]
DD1
d1 (安装孔)
[mm]
HH1
h1(安装孔数)
[mm]
BMRALP2-R2-G2-K2-P35
BMRALP2-R2-G2-K2-P35
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
2
1
4
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMRALP3-R2-G2-K2-P35
BMRALP3-R2-G2-K2-P35
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
3
2
5
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMRALP4-R2-G2-K2-P35
BMRALP4-R2-G2-K2-P35
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
4
3
6
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMRALP5-R2-G2-K2-P35
BMRALP5-R2-G2-K2-P35
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
5
4
7
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMRALP6-R2-G2-K2-P35
BMRALP6-R2-G2-K2-P35
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
6
5
8
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表