BMIFLRP, G-BMIFLRP - 液压·水压用歧管块-孔距指定型-BMIFL系列 - 边长60
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/bmiflrp.prj},{NB=BMIFLRP3-R2-S2-G2-K2-P35},{MAT=304 Stainless Steel},{STS=RC},{MH=},{NO=3},{R=2},{S=2},{G=2},{K=2},{P=35},{N=2},{PT=8},{A=60},{B=60},{E=30},{F=30},{X=7.5},{Y=8},{DD=8.5},{D=14},{HH=8.5},{M=M8},{D1=11},{DD1=6.8},{HH1=6.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
MOP
最高使用压力
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
N
N 等分数
ⁿ/ₐ
PT
螺丝总数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (安装孔)
[mm]
D
D (安装孔)
[mm]
HH
h (安装孔数)
[mm]
M
M (安装孔)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (安装孔)
[mm]
DD1
d1 (安装孔)
[mm]
HH1
h1(安装孔数)
[mm]
BMIFLRP2-R2-S2-G2-K2-P35
BMIFLRP2-R2-S2-G2-K2-P35
SUS304
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
2
1
6
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMIFLRP3-R2-S2-G2-K2-P35
BMIFLRP3-R2-S2-G2-K2-P35
SUS304
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
3
2
8
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMIFLRP4-R2-S2-G2-K2-P35
BMIFLRP4-R2-S2-G2-K2-P35
SUS304
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
4
3
10
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMIFLRP5-R2-S2-G2-K2-P35
BMIFLRP5-R2-S2-G2-K2-P35
SUS304
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
5
4
12
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMIFLRP6-R2-S2-G2-K2-P40
BMIFLRP6-R2-S2-G2-K2-P40
SUS304
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
6
5
14
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表