BMBS, BMBSR, G-BMBS, G-BMBSR - 液压·水压用歧管块-孔距固定型-BMBS系列-边长25x32
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/bmbs.prj},{NB=BMBS4-Q1-G1-K1},{MAT=},{STS=RC},{MOP=20.6 MPa Approximately 210kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=4},{Q=1},{G=1},{K=1},{P=30},{N=3},{PT=6},{A=25},{B=32},{E=20},{F=20},{X=15},{Y=6},{DD=5.5},{D=9.5},{HH=5.5},{M=M5},{D1=8},{HH1=4.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
[mm]
MOP
最高使用压力
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
P
P螺距
[mm]
N
N 等分数
ⁿ/ₐ
PT
螺丝总数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (安装孔)
[mm]
D
D (安装孔)
[mm]
HH
h (安装孔数)
[mm]
M
M (安装孔)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (安装孔)
[mm]
DD1
d1 (安装孔)
[mm]
HH1
h1(安装孔数)
[mm]
BMBS1-Q1-G1-K1
BMBS1-Q1-G1-K1
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
1
30
0
3
25
32
20
20
15
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMBS2-Q1-G1-K1
BMBS2-Q1-G1-K1
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
2
30
1
4
25
32
20
20
15
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMBS3-Q1-G1-K1
BMBS3-Q1-G1-K1
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
3
30
2
5
25
32
20
20
15
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMBS4-Q1-G1-K1
BMBS4-Q1-G1-K1
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
4
30
3
6
25
32
20
20
15
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMBS5-Q1-G1-K1
BMBS5-Q1-G1-K1
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
5
30
4
7
25
32
20
20
15
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMBS6-Q1-G1-K1
BMBS6-Q1-G1-K1
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
6
30
5
8
25
32
20
20
15
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMBS7-Q1-G1-K1
BMBS7-Q1-G1-K1
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
7
30
6
9
25
32
20
20
15
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMBS8-Q1-G1-K1
BMBS8-Q1-G1-K1
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
8
30
7
10
25
32
20
20
15
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表