您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T9123.1-2000 RFII - 平面、突面钢制管法兰盖
Chinese Manufacturers
鑫钰管件
gb9123.1-2000
rf2
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/xinyu/gb9123.1-2000/rf2/gb9123.1-2000rf2.prj},{NB=Blank flanges DN600-PN20 RF GB/T9123.1-2000},{IDNR=},{PN=20},{DN=600},{DD=815.000},{K=749.500},{L=35.500},{N=20.000},{M=M33},{D=692.500},{F=2.000},{C=48.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
PN
平均值
[mm]
DN
公称通径
[mm]
DD
法兰外径
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
法兰盖 DN15-PN20 RF GB/T 912...
20
15
90.000
60.500
16.000
4.000
M14
35.000
2.000
11.500
法兰盖 DN20-PN20 RF GB/T 912...
20
20
100.000
70.000
16.000
4.000
M14
43.000
2.000
13.000
法兰盖 DN25-PN20 RF GB/T 912...
20
25
110.000
79.500
16.000
4.000
M14
51.000
2.000
14.500
法兰盖 DN32-PN20 RF GB/T 912...
20
32
120.000
89.000
16.000
4.000
M14
63.500
2.000
16.000
法兰盖 DN40-PN20 RF GB/T 912...
20
40
130.000
98.500
16.000
4.000
M14
73.000
2.000
17.500
法兰盖 DN50-PN20 RF GB/T 912...
20
50
150.000
120.500
18.000
4.000
M16
92.000
2.000
19.500
法兰盖 DN65-PN20 RF GB/T 912...
20
65
180.000
139.500
18.000
4.000
M16
105.000
2.000
22.500
法兰盖 DN80-PN20 RF GB/T 912...
20
80
190.000
152.500
18.000
4.000
M16
127.000
2.000
24.000
法兰盖 DN100-PN20 RF GB/T 91...
20
100
230.000
190.500
18.000
8.000
M16
157.500
2.000
24.000
法兰盖 DN125-PN20 RF GB/T 91...
20
125
255.000
216.000
22.000
8.000
M20
186.000
2.000
24.000
法兰盖 DN150-PN20 RF GB/T 91...
20
150
280.000
241.500
22.000
8.000
M20
216.000
2.000
25.500
法兰盖 DN200-PN20 RF GB/T 91...
20
200
345.000
298.500
22.000
8.000
M20
270.000
2.000
29.000
法兰盖 DN250-PN20 RF GB/T 91...
20
250
405.000
362.000
26.000
12.000
M24
324.000
2.000
30.500
法兰盖 DN300-PN20 RF GB/T 91...
20
300
485.000
432.000
26.000
12.000
M24
381.000
2.000
32.000
法兰盖 DN350-PN20 RF GB/T 91...
20
350
535.000
476.000
29.500
12.000
M27
413.000
2.000
35.000
法兰盖 DN400-PN20 RF GB/T 91...
20
400
600.000
540.000
29.500
16.000
M27
470.000
2.000
37.000
法兰盖 DN450-PN20 RF GB/T 91...
20
450
635.000
578.000
32.500
16.000
M30
533.500
2.000
40.000
法兰盖 DN500-PN20 RF GB/T 91...
20
500
700.000
635.000
32.500
20.000
M30
584.500
2.000
43.000
法兰盖 DN600-PN20 RF GB/T 91...
20
600
815.000
749.500
35.500
20.000
M33
692.500
2.000
48.000
法兰盖 DN15-PN50 RF GB/T 912...
50
15
95.000
66.500
16.000
4.000
M14
35.000
2.000
14.500
法兰盖 DN20-PN50 RF GB/T 912...
50
20
120.000
82.500
18.000
4.000
M16
43.000
2.000
16.000
法兰盖 DN25-PN50 RF GB/T 912...
50
25
125.000
89.000
18.000
4.000
M16
51.000
2.000
17.500
法兰盖 DN32-PN50 RF GB/T 912...
50
32
135.000
98.500
18.000
4.000
M16
63.500
2.000
19.500
法兰盖 DN40-PN50 RF GB/T 912...
50
40
155.000
114.500
22.000
4.000
M20
73.000
2.000
21.000
法兰盖 DN50-PN50 RF GB/T 912...
50
50
165.000
127.000
18.000
8.000
M16
92.000
2.000
22.500
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GBMF - Flanged ballscrew nut - for KGS ballscrew. Simplified view
HPC
17.02.2022
Modèle 5946 - ANSI Sch 10S cap - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
I.2DM - 3000 lbs Forged fittings NPT FEMALE HALF COUPLINGS Stainless steel ...
FG INOX
16.02.2017
GB/T9123.2-2000 MI - 凹凸面钢制管法兰盖
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9123.1-2000 RFIII - 平面、突面钢制管法兰盖
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9123.1-2000 RFI - 平面、突面钢制管法兰盖
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN6 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9123.3-2000 TGI - 榫槽面钢制管法兰盖
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9123.1-2000 FFII - 平面、突面钢制管法兰盖
Chinese Manufacturers
21.05.2014
90.043 - Blind Flange ANSI
agru
04.10.2022
8000 - Blank flange, PN 16
HAWLE
23.02.2024
GB/T9123.3-2000 GI - 榫槽面钢制管法兰盖
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9123.1-2000 FFI - 平面、突面钢制管法兰盖
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Modèle 58303/58305 - 2 pieces ATEX ball valve - Female / female BSP or NPT ...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.05.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表