您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BKP51 81 - 轴承用调整环·外圈用
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bkp51_81.prj},{NB=BKP61-D70-L3},{CODE=BKP61},{TYPE=waiquanyong},{LGC=0/-0.1},{MAT=0Cr18Ni9},{MAT1=SUS304},{SUR=-},{D=70},{S=70},{L=3.0},{LPOOL=[3:100/01]},{CODE1=N/A},{DD=63},{DH=64},{ZC=6207ZZ},{CODE1POOL='N/A','N/A','LC','LC'},{LGC1=0/-0.1},{LGC2=0/-0.02},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
国标材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH
Dh
[mm]
ZC
适用轴承
ⁿ/ₐ
BKP51-D6-L1
BKP51
外圈用
LF2
-
6
4
5
673ZZ
BKP51-D7-L1
BKP51
外圈用
LF2
-
7
5
6
674ZZ
BKP51-D8-L1
BKP51
外圈用
LF2
-
8
5
6
693ZZ
BKP51-D10-L1
BKP51
外圈用
LF2
-
10
7
8
623ZZ
BKP51-D11-L1
BKP51
外圈用
LF2
-
11
7
8
694ZZ
BKP51-D13-L1
BKP51
外圈用
LF2
-
13
9
10
624ZZ/695ZZ
BKP51-D14-L1
BKP51
外圈用
LF2
-
14
10
11
605ZZ
BKP51-D15-L1
BKP51
外圈用
LF2
-
15
10
11
696ZZ
BKP51-D16-L1
BKP51
外圈用
LF2
-
16
11
12
625ZZ
BKP51-D17-L3
BKP51
外圈用
LF2
-
17
12
13
606ZZ
BKP51-D19-L3
BKP51
外圈用
LF2
-
19
14
15
626ZZ/698ZZ
BKP51-D19A-L3
BKP51
外圈用
LF2
-
19A
16
17
6800ZZ
BKP51-D21-L3
BKP51
外圈用
LF2
-
21
18
19
6801ZZ
BKP51-D22-L3
BKP51
外圈用
LF2
-
22
17
18
608ZZ/6900ZZ
BKP51-D24-L3
BKP51
外圈用
LF2
-
24
19
20
628ZZ/6901ZZ
BKP51-D24A-L3
BKP51
外圈用
LF2
-
24A
21
22
6802ZZ
BKP51-D26-L3
BKP51
外圈用
LF2
-
26
20
21
6000ZZ
BKP51-D26A-L3
BKP51
外圈用
LF2
-
26A
23
24
6803ZZ
BKP51-D28-L3
BKP51
外圈用
LF2
-
28
22
23
6001ZZ/6902ZZ
BKP51-D30-L3
BKP51
外圈用
LF2
-
30
24
25
6200ZZ
BKP51-D32-L3
BKP51
外圈用
LF2
-
32
25
26
6201ZZ/6002ZZ
BKP51-D32A-L3
BKP51
外圈用
LF2
-
32A
29
30
6804ZZ
BKP51-D35-L3
BKP51
外圈用
LF2
-
35
29
30
6202ZZ
BKP51-D37-L3
BKP51
外圈用
LF2
-
37
31
32
6904ZZ
BKP51-D37A-L3
BKP51
外圈用
LF2
-
37A
34
35
6805ZZ
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表