您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
BK38.0096 - Zylinderknöpfe mit Sacklochgewinde aus Kunststoff
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Zylindergriffe
Powered by
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/zylindergriffe/bk38_0096.prj},{NB=BK38.0096.03208},{SHA256=nPQolCKEBYiMcFqajecRd3Rwis7GjEusCImu7EAfDR8=},{INAME=bk38_0096_03208},{NAME=bk38_0096_03208},{ID=bk38_0096_03208},{ARTNR=BK38.0096.03208},{DESC=Zylinderknöpfe mit Sacklochgewinde aus Kunststoff},{D=32},{H=43},{D1=M 8},{KLEIND=21}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser (D)
[mm]
H
Höhe (H)
[mm]
D1
Gewinde (d1)
ⁿ/ₐ
KLEIND
Schaftdurchmesser (d)
[mm]
BK38.0096.02505
BK38.0096.02505
Zylinderknöpfe mit Sacklo...
25
34
M 5
17
BK38.0096.02506
BK38.0096.02506
Zylinderknöpfe mit Sacklo...
25
34
M 6
17
BK38.0096.02508
BK38.0096.02508
Zylinderknöpfe mit Sacklo...
25
34
M 8
17
BK38.0096.02510
BK38.0096.02510
Zylinderknöpfe mit Sacklo...
25
34
M 10
17
BK38.0096.03208
BK38.0096.03208
Zylinderknöpfe mit Sacklo...
32
43
M 8
21
BK38.0096.03210
BK38.0096.03210
Zylinderknöpfe mit Sacklo...
32
43
M 10
21
BK38.0096.03212
BK38.0096.03212
Zylinderknöpfe mit Sacklo...
32
43
M 12
21
BK38.0096.04310
BK38.0096.04310
Zylinderknöpfe mit Sacklo...
43
58
M 10
27
BK38.0096.04312
BK38.0096.04312
Zylinderknöpfe mit Sacklo...
43
58
M 12
27
BK38.0096.04314
BK38.0096.04314
Zylinderknöpfe mit Sacklo...
43
58
M 14
27
BK38.0096.04316
BK38.0096.04316
Zylinderknöpfe mit Sacklo...
43
58
M 16
27
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BK38.0095 - Cylindrical knobs with short dead-end thread of metal
Bäcker
04.08.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表