BK38.0021 - Bügelgriffe mit Durchgangsbohrung, Lieferung mit und ohne Abdeckkappen
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Bügelgriffe
Powered by
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/buegelgriffe/bk38_0021.prj},{NB=BK38.0021.11708.5},{SHA256=qGqlQsjHzmSYjgXBqxkKKHwOMILZ17tatE/V07gQiQI=},{INAME=bk38_0021_11708_5},{NAME=bk38_0021_11708_5},{ID=bk38_0021_11708_5},{ARTNR=BK38.0021.11708.5},{DESC=Bügelgriffe mit Durchgangsbohrung und Abdeckkappen},{H=40},{D1=8.5},{B=29},{L=145.0},{I=117.0},{H1=34.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
H
Gesamthöhe (H)
[mm]
D1
Gewinde (d1)
ⁿ/ₐ
B
Breite (B)
[mm]
L
Länge (L)
[mm]
I
Anschraubabstand (I)
[mm]
H1
Höhe (h1)
[mm]
BK38.0021.09306.5
BK38.0021.09306.5
Bügelgriffe mit Durchgang...
35
6.5
26
119.5
93.4
29.0
BK38.0021.11708.5
BK38.0021.11708.5
Bügelgriffe mit Durchgang...
40
8.5
29
145.0
117.0
34.0
BK38.0021.13208.5
BK38.0021.13208.5
Bügelgriffe mit Durchgang...
45
8.5
31
163.0
132.0
38.0
BK38.0021.17908.5
BK38.0021.17908.5
Bügelgriffe mit Durchgang...
50
8.5
35
213.0
179.0
42.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表