您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
BK11.0008 - Bügelgriffe / Maschinengriffe mit Alu-Rohr
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Bügelgriffe
Powered by
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/buegelgriffe/bk11_0008.prj},{NB=BK11.0008.35011},{SHA256=zpoMr+YxRQ1L4s6I82C7h8IXgqjS9q+pEatJZeKWPqQ=},{INAME=bk11_0008_35011},{NAME=bk11_0008_35011},{ID=bk11_0008_35011},{ARTNR=BK11.0008.35011},{DESC=Bügelgriffe / Maschinengriffe mit Alu-Rohr Durchmesser 30 mm},{KLEINH=44},{H=79},{D1=11},{KLEIND=30},{A=44},{L=394},{D2=40},{R=20},{I=350}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
KLEINH
Höhe (h)
[mm]
H
Gesamthöhe (H)
[mm]
D1
Durchmesser (d1)
[mm]
KLEIND
Rohrdurchmesser (d)
[mm]
A
Breite Endkappe (A)
[mm]
L
Grifflänge (L)
[mm]
D2
Länge Endkappe (d2)
[mm]
R
(R)
ⁿ/ₐ
I
Anschraubabstand (I)
[mm]
BK11.0008.25011
BK11.0008.25011
Bügelgriffe / Maschinengr...
44
79
11
30
44
294
40
20
250
BK11.0008.30011
BK11.0008.30011
Bügelgriffe / Maschinengr...
44
79
11
30
44
344
40
20
300
BK11.0008.35011
BK11.0008.35011
Bügelgriffe / Maschinengr...
44
79
11
30
44
394
40
20
350
BK11.0008.40011
BK11.0008.40011
Bügelgriffe / Maschinengr...
44
79
11
30
44
444
40
20
400
BK11.0008.50011
BK11.0008.50011
Bügelgriffe / Maschinengr...
44
79
11
30
44
544
40
20
500
BK11.0008.60011
BK11.0008.60011
Bügelgriffe / Maschinengr...
44
79
11
30
44
644
40
20
600
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
06916-10 - Pull handles, aluminium
norelem
30.05.2024
06938-01 - Tubular handles round, aluminium
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表