BHJ61 96 - 带座轴承·双轴承T型·T h选择型/T选择 h指定型/T h指定型/T选择 h指定倒角型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/bhj61_96.prj},{NB=BHJ74-606ZZ-T25-h15},{CODE=BHJ74},{TYPE1=Txuanze.hzhidingxing},{MAT=buxiugang},{MAT1=A2017},{SUR=Natural anodized (matte)},{TYPE=606},{TYPEPOOL=606,626,608,628,6900,6000,6200,6901,6001,6201,6902,6002,6202,6903,6003,6203,6904,6004,6204,6005,6205,6006,6206,6007,6207,6008,6208},{MFQ=ZZ},{T=25},{HH=15},{CODE1=1},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承座材质
ⁿ/ₐ
SUR
轴承座表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
D
[mm]
DH7G
D 公差
[mm]
DDHH
dh
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
G
[mm]
S
[mm]
C
[mm]
DD1
d1
[mm]
KK
增加两侧倒角
ⁿ/ₐ
KC
增加倒角C2
ⁿ/ₐ
BHJ61-623ZZ-T20-h10
BHJ61
T.h选择型
钢
S45C
发黑
3
10
+0.015/0
7
4
19
36
26
16
5
4.8
0
4.3
0
0
BHJ62-623ZZ-T20-h10
BHJ62
T.h选择型
钢
S45C
无电解镀镍
3
10
+0.015/0
7
4
19
36
26
16
5
4.8
0
4.3
0
0
BHJ63-623ZZ-T20-h10
BHJ63
T.h选择型
钢
A2017
本色阳极氧化(哑光)
3
10
+0.015/0
7
4
19
36
26
16
5
4.8
0
4.3
0
0
BHJ64-623ZZ-T20-h10
BHJ64
T.h选择型
不锈钢
A2017
本色阳极氧化(哑光)
3
10
+0.015/0
7
4
19
36
26
16
5
4.8
0
4.3
0
0
BHJ66-623ZZ-T20-h10
BHJ66
T.h选择型
不锈钢
SUS304
-
3
10
+0.015/0
7
4
19
36
26
16
5
4.8
0
4.3
0
0
BHJ71-606ZZ-T25-h15
BHJ71
T选择.h指定型
钢
S45C
发黑
6
17
+0.018/0
13
6
28
47
35
23
6
9.8
0
5.3
0
0
BHJ72-606ZZ-T25-h15
BHJ72
T选择.h指定型
钢
S45C
无电解镀镍
6
17
+0.018/0
13
6
28
47
35
23
6
9.8
0
5.3
0
0
BHJ73-606ZZ-T25-h15
BHJ73
T选择.h指定型
钢
A2017
本色阳极氧化(哑光)
6
17
+0.018/0
13
6
28
47
35
23
6
9.8
0
5.3
0
0
BHJ74-606ZZ-T25-h15
BHJ74
T选择.h指定型
不锈钢
A2017
本色阳极氧化(哑光)
6
17
+0.018/0
13
6
28
47
35
23
6
9.8
0
5.3
0
0
BHJ76-606ZZ-T25-h15
BHJ76
T选择.h指定型
不锈钢
SUS304
-
6
17
+0.018/0
13
6
28
47
35
23
6
9.8
0
5.3
0
0
BHJ81-606ZZ-T22-h15
BHJ81
T.h指定型
钢
S45C
发黑
6
17
+0.018/0
13
6
28
47
35
23
6
9.8
0
5.3
0
0
BHJ82-606ZZ-T22-h15
BHJ82
T.h指定型
钢
A2017
无电解镀镍
6
17
+0.018/0
13
6
28
47
35
23
6
9.8
0
5.3
0
0
BHJ83-606ZZ-T22-h15
BHJ83
T.h指定型
钢
A2017
本色阳极氧化(哑光)
6
17
+0.018/0
13
6
28
47
35
23
6
9.8
0
5.3
0
0
BHJ86-606ZZ-T22-h15
BHJ86
T.h指定型
不锈钢
SUS304
-
6
17
+0.018/0
13
6
28
47
35
23
6
9.8
0
5.3
0
0
BHJ91-606ZZ-T25-h15
BHJ91
T选择.h指定倒角型
钢
S45C
发黑
6
17
+0.018/0
13
6
28
47
35
23
6
9.8
5
5.3
0
0
BHJ92-606ZZ-T25-h15
BHJ92
T选择.h指定倒角型
钢
A2017
无电解镀镍
6
17
+0.018/0
13
6
28
47
35
23
6
9.8
5
5.3
0
0
BHJ93-606ZZ-T25-h15
BHJ93
T选择.h指定倒角型
钢
A2017
本色阳极氧化(哑光)
6
17
+0.018/0
13
6
28
47
35
23
6
9.8
5
5.3
0
0
BHJ94-606ZZ-T25-h15
BHJ94
T选择.h指定倒角型
不锈钢
A2017
本色阳极氧化(哑光)
6
17
+0.018/0
13
6
28
47
35
23
6
9.8
5
5.3
0
0
BHJ96-606ZZ-T25-h15
BHJ96
T选择.h指定倒角型
不锈钢
SUS304
-
6
17
+0.018/0
13
6
28
47
35
23
6
9.8
5
5.3
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表