BGH01 16 - 带座轴承·单轴承L型/调心球轴承/高度h选择型/高度h指定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/bgh01_16.prj},{NB=BGH06-1200ATN-h25},{CODE=BGH06},{TYPE=Height h selection type},{MAT1=steel},{MAT2=SUS304},{MAT3=Spring steel},{SUR=-},{BT=1200},{BTPOOL='1200','1201','1202','1203','1204','1205','1206'},{POS=ATN},{HH=25.0},{OP=N/A},{OPPOOL='N/A','N/A No processing','NA','NA Without bearing and retaining ring (shipping included)'},{IC=N/A},{ICPOOL='N/A','N/A No processing','KK','KK Increase the chamfer on both sides','KC','KC Increase chamfer C2'},{LINK=website link},{PPATH=bgh01_16/assem/bgh01_16_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承材质
ⁿ/ₐ
MAT2
轴承座材质
ⁿ/ₐ
MAT3
挡圈材质
ⁿ/ₐ
SUR
轴承座表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
DDHH
dh
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
DD1
d1
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
BGH01-1200ATN-h25
BGH01
高度h选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
10
30
+0.021/0
24
9
43.9
40
28
27
21
15
9.8
5.3
0
BGH02-1200ATN-h25
BGH02
高度h选择型
钢
S45C
弹簧钢
无电解镀镍
10
30
+0.021/0
24
9
43.9
40
28
27
21
15
9.8
5.3
0
BGH03-1200ATN-h25
BGH03
高度h选择型
钢
A2017
弹簧钢
本色阳极氧化
10
30
+0.021/0
24
9
43.9
40
28
27
21
15
9.8
5.3
0
BGH06-1200ATN-h25
BGH06
高度h选择型
钢
SUS304
弹簧钢
-
10
30
+0.021/0
24
9
43.9
40
28
27
21
15
9.8
5.3
0
BGH11-1200ATN-h25
BGH11
高度h指定型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
10
30
+0.021/0
24
9
43.9
40
28
27
21
15
9.8
5.3
0
BGH12-1200ATN-h25
BGH12
高度h指定型
钢
S45C
弹簧钢
无电解镀镍
10
30
+0.021/0
24
9
43.9
40
28
27
21
15
9.8
5.3
0
BGH13-1200ATN-h25
BGH13
高度h指定型
钢
A2017
弹簧钢
本色阳极氧化
10
30
+0.021/0
24
9
43.9
40
28
27
21
15
9.8
5.3
0
BGH16-1200ATN-h25
BGH16
高度h指定型
钢
SUS304
弹簧钢
-
10
30
+0.021/0
24
9
43.9
40
28
27
21
15
9.8
5.3
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表