BDNPP,BDBTCN,BDSNPP - 滚轮销轴·内螺纹型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
12-悬臂销-铰链销-支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/l/bdnpp632-2.prj},{NB=BDBTCN13-30-F25},{CODE=BDBTCN},{MAT=S45C},{SUR=wu dian jie du nie},{SETM=SUS304},{D=13},{L=30},{LX=[30:150/1]},{F=25},{FX=[25:$FMAX./1]},{FXX=145},{M=M8},{MX=8},{DD=12.4},{DDG6=0/-0.11},{TT=1.2},{TTG6=+0.14/0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SETM
附件挡圈(2个)材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DG6
D 公差
ⁿ/ₐ
M
(粗牙螺纹)
[mm]
DD
d 基准尺寸
[mm]
DDG6
d 公差
ⁿ/ₐ
TT
t 基准尺寸
[mm]
TTG6
t 公差
ⁿ/ₐ
BDNPP8-14-F10
BDNPP
S45C
发黑
弹簧钢
8
-0.005/-0.014
M4
7.0
+0.09/0
0.9
+0.1/0
BDNPP10-20-F15
BDNPP
S45C
发黑
弹簧钢
10
-0.005/-0.014
M6
9.6
0/-0.09
1.2
+0.14/0
BDNPP12-20-F15
BDNPP
S45C
发黑
弹簧钢
12
-0.006/-0.017
M6
11.5
0/-0.11
1.2
+0.14/0
BDNPP13-30-F25
BDNPP
S45C
发黑
弹簧钢
13
-0.006/-0.017
M8
12.4
0/-0.11
1.2
+0.14/0
BDNPP14-30-F25
BDNPP
S45C
发黑
弹簧钢
14
-0.006/-0.017
M8
13.4
0/-0.11
1.2
+0.14/0
BDNPP15-30-F25
BDNPP
S45C
发黑
弹簧钢
15
-0.006/-0.017
M8
14.3
0/-0.11
1.2
+0.14/0
BDNPP16-35-F30
BDNPP
S45C
发黑
弹簧钢
16
-0.006/-0.017
M10
15.2
0/-0.11
1.2
+0.14/0
BDNPP20-35-F30
BDNPP
S45C
发黑
弹簧钢
20
-0.007/-0.020
M12
19.0
0/-0.21
1.4
+0.14/0
BDNPP25-35-F30
BDNPP
S45C
发黑
弹簧钢
25
-0.007/-0.020
M16
23.9
0/-0.21
1.4
+0.14/0
BDBTCN8-14-F10
BDBTCN
S45C
无电解镀镍
SUS304
8
-0.005/-0.014
M4
7.0
+0.09/0
0.9
+0.1/0
BDBTCN10-20-F15
BDBTCN
S45C
无电解镀镍
SUS304
10
-0.005/-0.014
M6
9.6
0/-0.09
1.2
+0.14/0
BDBTCN12-20-F15
BDBTCN
S45C
无电解镀镍
SUS304
12
-0.006/-0.017
M6
11.5
0/-0.11
1.2
+0.14/0
BDBTCN13-30-F25
BDBTCN
S45C
无电解镀镍
SUS304
13
-0.006/-0.017
M8
12.4
0/-0.11
1.2
+0.14/0
BDBTCN14-30-F25
BDBTCN
S45C
无电解镀镍
SUS304
14
-0.006/-0.017
M8
13.4
0/-0.11
1.2
+0.14/0
BDBTCN15-30-F25
BDBTCN
S45C
无电解镀镍
SUS304
15
-0.006/-0.017
M8
14.3
0/-0.11
1.2
+0.14/0
BDBTCN16-35-F30
BDBTCN
S45C
无电解镀镍
SUS304
16
-0.006/-0.017
M10
15.2
0/-0.11
1.2
+0.14/0
BDBTCN20-35-F30
BDBTCN
S45C
无电解镀镍
SUS304
20
-0.007/-0.020
M12
19.0
0/-0.21
1.4
+0.14/0
BDBTCN25-35-F30
BDBTCN
S45C
无电解镀镍
SUS304
25
-0.007/-0.020
M16
23.9
0/-0.21
1.4
+0.14/0
BDSNPP8-14-F10
BDSNPP
SUS304
-
SUS304
8
-0.005/-0.014
M4
7.0
+0.09/0
0.9
+0.1/0
BDSNPP10-20-F15
BDSNPP
SUS304
-
SUS304
10
-0.005/-0.014
M6
9.6
0/-0.09
1.2
+0.14/0
BDSNPP12-20-F15
BDSNPP
SUS304
-
SUS304
12
-0.006/-0.017
M6
11.5
0/-0.11
1.2
+0.14/0
BDSNPP13-30-F25
BDSNPP
SUS304
-
SUS304
13
-0.006/-0.017
M8
12.4
0/-0.11
1.2
+0.14/0
BDSNPP14-30-F25
BDSNPP
SUS304
-
SUS304
14
-0.006/-0.017
M8
13.4
0/-0.11
1.2
+0.14/0
BDSNPP15-30-F25
BDSNPP
SUS304
-
SUS304
15
-0.006/-0.017
M8
14.3
0/-0.11
1.2
+0.14/0
BDSNPP16-35-F30
BDSNPP
SUS304
-
SUS304
16
-0.006/-0.017
M10
15.2
0/-0.11
1.2
+0.14/0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表