您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BDLBDG,BDLBDGH,BDSLBDG,BDLBGN,BDLBGHN,BDPLBGN,BDPLBGHN,BDGLBGN,BDSLBGN,BDSLBGHN,BDLBGNU,BDLBGHNU,BDPLBGNU,BDPLBGHNU,BDSLBGNU,BDSLBGHNU - 铰链销·带肩螺帽固定型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
12-悬臂销-铰链销-支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/l/bdlbdg616.prj},{NB=BDSLBGN12-15},{CODE=BDSLBGN},{TYPE=zhi},{MAT=SUS304},{SUR=-},{HRD=-},{D=12},{L=15.0},{LX=[15:150/0.1]},{A=18},{B=14},{T=5},{DD=12.0},{NUT=biao},{FC=},{MC=},{FCF=0},{MCM=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DG6
D 公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
F
[mm]
DD
(d)
[mm]
N
(n)
[mm]
M
(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
NUT
附属螺帽型号
ⁿ/ₐ
NUTM
附属螺帽材质
ⁿ/ₐ
NUTH
附属螺帽
ⁿ/ₐ
BDLBDG4-10
BDLBDG
L尺寸固定型
S45C
发黑
-
4
-0.004/-0.012
7
5
3
6
3.9
1.5
M3
标准螺帽
SWRCH
M3×0.5
BDLBDG5-10
BDLBDG
L尺寸固定型
S45C
发黑
-
5
-0.004/-0.012
9
7
4
6
4.9
1.5
M4
标准螺帽
SWRCH
M4×0.7
BDLBDG6-15
BDLBDG
L尺寸固定型
S45C
发黑
-
6
-0.004/-0.012
10
8
5
9
5.8
1.5
M5
标准螺帽
SWRCH
M5×0.8
BDLBDG8-15
BDLBDG
L尺寸固定型
S45C
发黑
-
8
-0.005/-0.014
13
10
5
9
7.8
1.5
M6
标准螺帽
SWRCH
M6×1
BDLBDG10-18
BDLBDG
L尺寸固定型
S45C
发黑
-
10
-0.005/-0.014
16
13
5
12
9.8
1.5
M8
标准螺帽
SWRCH
M8×1.25
BDLBDG12-22
BDLBDG
L尺寸固定型
S45C
发黑
-
12
-0.006/-0.017
18
14
5
16
11.8
1.5
M10
标准螺帽
SWRCH
M10×1.5
BDLBDGH4-10
BDLBDGH
L尺寸固定型(淬火型)
S45C
发黑
40~45HRC
4
-0.004/-0.012
7
5
3
6
3.9
1.5
M3
标准螺帽
SWRCH
M3×0.5
BDLBDGH5-10
BDLBDGH
L尺寸固定型(淬火型)
S45C
发黑
40~45HRC
5
-0.004/-0.012
9
7
4
6
4.9
1.5
M4
标准螺帽
SWRCH
M4×0.7
BDLBDGH6-15
BDLBDGH
L尺寸固定型(淬火型)
S45C
发黑
40~45HRC
6
-0.004/-0.012
10
8
5
9
5.8
1.5
M5
标准螺帽
SWRCH
M5×0.8
BDLBDGH8-15
BDLBDGH
L尺寸固定型(淬火型)
S45C
发黑
40~45HRC
8
-0.005/-0.014
13
10
5
9
7.8
1.5
M6
标准螺帽
SWRCH
M6×1
BDLBDGH10-18
BDLBDGH
L尺寸固定型(淬火型)
S45C
发黑
40~45HRC
10
-0.005/-0.014
16
13
5
12
9.8
1.5
M8
标准螺帽
SWRCH
M8×1.25
BDLBDGH12-22
BDLBDGH
L尺寸固定型(淬火型)
S45C
发黑
40~45HRC
12
-0.006/-0.017
18
14
5
16
11.8
1.5
M10
标准螺帽
SWRCH
M10×1.5
BDSLBDG4-10
BDSLBDG
L尺寸固定型
SUS304
-
-
4
-0.004/-0.012
7
5
3
6
3.9
1.5
M3
标准螺帽
SUS304
M3×0.5
BDSLBDG5-10
BDSLBDG
L尺寸固定型
SUS304
-
-
5
-0.004/-0.012
9
7
4
6
4.9
1.5
M4
标准螺帽
SUS304
M4×0.7
BDSLBDG6-15
BDSLBDG
L尺寸固定型
SUS304
-
-
6
-0.004/-0.012
10
8
5
9
5.8
1.5
M5
标准螺帽
SUS304
M5×0.8
BDSLBDG8-15
BDSLBDG
L尺寸固定型
SUS304
-
-
8
-0.005/-0.014
13
10
5
9
7.8
1.5
M6
标准螺帽
SUS304
M6×1
BDSLBDG10-18
BDSLBDG
L尺寸固定型
SUS304
-
-
10
-0.005/-0.014
16
13
5
12
9.8
1.5
M8
标准螺帽
SUS304
M8×1.25
BDSLBDG12-22
BDSLBDG
L尺寸固定型
SUS304
-
-
12
-0.006/-0.017
18
14
5
16
11.8
1.5
M10
标准螺帽
SUS304
M10×1.5
BDLBGN4-5
BDLBGN
L尺寸指定型
S45C
发黑
-
4
-0.004/-0.012
7
5
3
6
3.9
1.5
M3
标准螺帽
SWRCH
M3×0.5
BDLBGN5-5
BDLBGN
L尺寸指定型
S45C
发黑
-
5
-0.004/-0.012
9
7
4
6
4.9
1.5
M4
标准螺帽
SWRCH
M4×0.7
BDLBGN6-10
BDLBGN
L尺寸指定型
S45C
发黑
-
6
-0.004/-0.012
10
8
5
9
5.8
1.5
M5
标准螺帽
SWRCH
M5×0.8
BDLBGN8-10
BDLBGN
L尺寸指定型
S45C
发黑
-
8
-0.005/-0.014
13
10
5
9
7.8
1.5
M6
标准螺帽
SWRCH
M6×1
BDLBGN10-10
BDLBGN
L尺寸指定型
S45C
发黑
-
10
-0.005/-0.014
16
13
5
12
9.8
1.5
M8
标准螺帽
SWRCH
M8×1.25
BDLBGN12-15
BDLBGN
L尺寸指定型
S45C
发黑
-
12
-0.006/-0.017
18
14
5
16
12.0
1.5
M10
标准螺帽
SWRCH
M10×1.5
BDLBGN15-20
BDLBGN
L尺寸指定型
S45C
发黑
-
15
-0.006/-0.017
24
21
5
18
15.0
1.5
M12
标准螺帽
SWRCH
M12×1.75
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表