BBL3552 160200 - 推力滚针轴承 标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bbl3552_160200.prj},{NB=BBL3552},{CODE=BBL},{TYPE=standard},{ZCJD=GB/T307.1 6ji},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{MODEL=3552},{AC=0/-0.01},{B=1},{BC=+0.05/-0.05},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ZCJD
轴承精度
ⁿ/ₐ
MAT
轴承国标材质
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承相当材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDC
dc
[mm]
D
[mm]
DC
[mm]
A
[mm]
AC
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD1C
d1c
[mm]
D1
[mm]
D1C
[mm]
B
[mm]
BC
[mm]
RPM
rpm
[mm]
GG
g
[g]
CA
Ca
[KN]
COA
Coa
[KN]
BBL3552
BBL
标准型
GB/T307.1 6ji
GCr15
SUJ2
35
+0.30/+0.05
52
-0.14/-0.6
2
0/-0.01
51
39
35
+0.44/+0.05
52
-0.06/-0.52
1
+0.05/-0.05
2800
28.0
17.80
81.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表