您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BBG01 52 - 包胶凸轮轴承随动器·分离型(圆柱型/球面型)· 非分离型(圆柱型)
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bbg01_52.prj},{NB=BBG22-d5},{CODE=BBG22},{TYPE=Economic type},{TYPE1=Non-separable},{TYPE2=Cylindrical},{MFQ=no},{MAT=Polyurethane},{MAT1=SUJ2},{HRD=Shore A90},{SYHJWD=80℃},{DD=5},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
MFQ
密封圈
ⁿ/ₐ
MAT
材质(衬层)
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(随动器)
ⁿ/ₐ
HRD
衬层硬度
ⁿ/ₐ
SYHJWD
使用环境温度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
AA
a
[mm]
DDRR
dr
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
EE
e
[mm]
FF
f
[mm]
RR
r
[mm]
RXFZ
容许负载
[N]
JXZS
极限转速
[rpm]
G
重量
[g]
BBG01-d6
BBG01
经济型
分离型
圆柱型
带
聚氨酯
SUJ2
肖氏A90
80℃
19
14.0
0
13.8
14
2.5
0.8
0.0
95
1960
28.0
BBG02-d6
BBG02
经济型
分离型
圆柱型
无
聚氨酯
SUJ2
肖氏A90
80℃
19
0.0
10
9.8
10
0.0
0.0
0.5
98
4900
23.2
BBG11-d6
BBG11
经济型
分离型
球面型
带
聚氨酯
SUJ2
肖氏A90
80℃
19
14.0
0
13.8
14
2.5
0.8
0.0
95
1960
28.0
BBG12-d6
BBG12
经济型
分离型
球面型
无
聚氨酯
SUJ2
肖氏A90
80℃
19
0.0
10
9.8
10
0.0
0.0
0.5
98
4900
23.2
BBG21-d5
BBG21
经济型
非分离型
圆柱型
带
聚氨酯
SUJ2
肖氏A90
80℃
16
12.0
0
11.0
12
0.0
0.0
0.5
102
6525
20.2
BBG22-d5
BBG22
经济型
非分离型
圆柱型
无
聚氨酯
SUJ2
肖氏A90
80℃
16
12.0
0
11.0
12
0.0
0.0
0.5
102
6525
20.2
BBG31-d6
BBG31
进口型
分离型
圆柱型
带
聚氨酯
SUJ2
肖氏A90
80℃
19
14.0
0
13.8
14
2.5
0.8
0.0
95
1960
28.0
BBG32-d6
BBG32
进口型
分离型
圆柱型
无
聚氨酯
SUJ2
肖氏A90
80℃
19
0.0
10
9.8
10
0.0
0.0
0.5
98
4900
23.2
BBG41-d6
BBG41
进口型
分离型
球面型
带
聚氨酯
SUJ2
肖氏A90
80℃
19
14.0
0
13.8
14
2.5
0.8
0.0
95
1960
28.0
BBG42-d6
BBG42
进口型
分离型
球面型
无
聚氨酯
SUJ2
肖氏A90
80℃
19
0.0
10
9.8
10
0.0
0.0
0.5
98
4900
23.2
BBG51-d5
BBG51
进口型
非分离型
圆柱型
带
聚氨酯
SUJ2
肖氏A90
80℃
16
12.0
0
11.0
12
0.0
0.0
0.5
102
6525
20.2
BBG52-d5
BBG52
进口型
非分离型
圆柱型
无
聚氨酯
SUJ2
肖氏A90
80℃
16
12.0
0
11.0
12
0.0
0.0
0.5
102
6525
20.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表