BBFZB,BBFZ,BBAFZ,BBSAFZ,BBSFZ,BBKZB,BBKZ,BBAKZ,BBSAKZ,BBSKZ,BBHZB,BBHZ,BBAHZ,BBSAHZ,BBSHZ - 带座轴承-带挡圈双轴承嵌入型L尺寸选择型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/bbfz-644.prj},{NB=BBHZ6006ZZ-60},{CODE=BBHZ},{TYPE1=-jianyixing},{TYPE=6006},{MFQ=-ZZ},{L=60},{S=20},{D=30},{DH7=55},{DH7G=+0.030/0},{B=13},{LL=4.20},{H=96},{W=66},{T=13},{DH=48},{D1G7=62.0},{D1G7H=-0.0010/-0.040},{PCD=80},{K=73},{A=70},{F=40},{DD1=14.0},{M=M10},{DD2=9.0},{H1=8.1},{NA=},{LX=[60:80/1]},{PPATH=644/bbfz-644_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质
ⁿ/ₐ
MAT1
固定座材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件挡圈
ⁿ/ₐ
TYPE
轴承型号
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
D
d
ⁿ/ₐ
DH7
ⁿ/ₐ
DH7G
D公差
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
LL
l
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
DH
dh
ⁿ/ₐ
D1G7
D1g7
ⁿ/ₐ
D1G7H
d1公差
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
M
粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
DD2
d2
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
BBFZB623ZZ-20
BBFZB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
623
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14.0
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
M4
3.5
3.1
BBFZB624ZZ-20
BBFZB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
624
5
4
13
+0.018/0
5
2.65
35
18
7
9
17.0
-0.006/-0.024
26
28
26
0
6.5
M4
3.5
3.1
BBFZB605ZZ-25
BBFZB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
605
5
5
14
+0.018/0
5
2.65
38
20
8
10
18.0
-0.006/-0.024
28
30
28
0
8.0
M5
4.5
4.1
BBFZB625ZZ-35
BBFZB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
625
10
5
16
+0.018/0
5
2.65
40
22
8
12
20.0
-0.007/-0.028
30
31
30
0
8.0
M5
4.5
4.1
BBFZB606ZZ-25
BBFZB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
606
5
6
17
+0.018/0
6
2.65
41
23
8
13
21.0
-0.007/-0.028
31
32
31
0
8.0
M5
4.5
4.1
BBFZB626ZZ-35
BBFZB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
626
10
6
19
+0.021/0
6
2.65
44
25
8
15
24.0
-0.007/-0.028
34
34
34
0
8.0
M5
4.5
4.1
BBFZB698ZZ-25
BBFZB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
698
5
8
19
+0.021/0
6
2.65
44
25
8
15
24.0
-0.007/-0.028
34
34
34
0
8.0
M5
4.5
4.1
BBFZB608ZZ-25
BBFZB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
608
5
8
22
+0.021/0
7
2.65
47
29
8
18
27.0
-0.007/-0.028
37
36
37
0
8.0
M5
4.5
4.1
BBFZB628ZZ-35
BBFZB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
628
10
8
24
+0.021/0
8
2.85
50
32
8
20
30.0
-0.007/-0.028
40
37
40
0
8.0
M5
4.5
4.1
BBFZB6800ZZ-20
BBFZB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6800
5
10
19
+0.021/0
5
2.65
44
25
8
15
24.0
-0.007/-0.028
34
34
34
0
8.0
M5
4.5
4.1
BBFZB6900ZZ-25
BBFZB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6900
5
10
22
+0.021/0
6
2.65
47
29
8
19
27.0
-0.007/-0.028
37
36
37
0
8.0
M5
4.5
4.1
BBFZB6000ZZ-35
BBFZB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6000
10
10
26
+0.021/0
8
2.85
52
34
8
22
32.0
-0.009/-0.034
42
39
42
0
8.0
M5
4.5
4.1
BBFZB6200ZZ-45
BBFZB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6200
15
10
30
+0.021/0
9
2.85
56
38
8
24
36.0
-0.009/-0.034
46
42
46
0
8.0
M5
4.5
4.1
BBFZB6801ZZ-25
BBFZB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6801
5
12
21
+0.021/0
5
2.85
47
29
8
17
26.0
-0.007/-0.028
37
35
37
0
8.0
M5
4.5
4.1
BBFZB6901ZZ-35
BBFZB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6901
10
12
24
+0.021/0
6
2.85
50
31
8
21
30.0
-0.007/-0.028
40
38
40
0
8.0
M5
4.5
4.1
BBFZB6001ZZ-35
BBFZB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6001
10
12
28
+0.021/0
8
2.85
54
36
8
24
34.0
-0.009/-0.034
44
40
44
0
8.0
M5
4.5
4.1
BBFZB6201ZZ-45
BBFZB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6201
15
12
32
+0.025/0
10
2.85
58
40
8
26
38.0
-0.009/-0.034
48
43
48
0
8.0
M5
4.5
4.1
BBFZB6802ZZ-25
BBFZB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6802
10
15
24
+0.021/0
5
2.85
50
32
8
20
30.0
-0.007/-0.028
40
37
40
0
8.0
M5
4.5
4.1
BBFZB6902ZZ-35
BBFZB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6902
10
15
28
+0.021/0
7
2.85
59
37
10
25
35.0
-0.009/-0.034
47
45
47
0
9.5
M6
5.5
5.1
BBFZB6002ZZ-45
BBFZB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6002
15
15
32
+0.025/0
9
2.85
62
40
10
28
38.0
-0.009/-0.034
50
46
50
0
9.5
M6
5.5
5.1
BBFZB6202ZZ-50
BBFZB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6202
15
15
35
+0.025/0
11
3.75
66
44
10
29
42.0
-0.009/-0.034
54
49
54
0
9.5
M6
5.5
5.1
BBFZB6903ZZ-45
BBFZB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6903
15
17
30
+0.021/0
7
3.95
60
38
10
27
36.0
-0.009/-0.034
48
46
48
0
9.5
M6
5.5
5.1
BBFZB6003ZZ-50
BBFZB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6003
15
17
35
+0.025/0
10
3.75
66
44
10
31
42.0
-0.009/-0.034
54
50
54
0
9.5
M6
5.5
5.1
BBFZB6203ZZ-60
BBFZB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6203
20
17
40
+0.025/0
12
3.95
72
50
10
34
48.0
-0.009/-0.034
60
54
60
0
9.5
M6
5.5
5.1
BBFZB6804ZZ-35
BBFZB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6804
10
20
32
+0.025/0
7
3.75
62
40
10
28
38.0
-0.009/-0.034
50
46
44
24
9.5
M6
5.5
5.1
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表