您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BBFFYB,BBFFY,BBAFFY,BBSAFFY,BBFHYB,BBFKY,BBAFKY,BBFHYB,BBFHY,BBAFHY - 带座轴承-无挡圈双轴承嵌入型L尺寸自由指定型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/bbafhy-647.prj},{NB=BBFHYB6208ZZ-65-S25},{CODE=BBFHYB},{TYPE1=-jianyixing},{TYPE=6208},{MFQ=-ZZ},{L=65},{S=25},{D=40},{DH7=80},{DH7G=+0.030/0},{B=18.0},{H=134},{W=96},{T=20},{DH=74},{D1G7=92.0},{D1G7H=-0.0012/-0.047},{PCD=113},{K=102},{A=98},{F=56},{DD1=17.5},{M=M12},{DD2=11.0},{H1=11.0},{NA=},{LX=[65:120/1]},{SMIN=25},{PPATH=647/647_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质
ⁿ/ₐ
MAT1
固定座材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TYPE
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d
ⁿ/ₐ
DH7
ⁿ/ₐ
DH7G
D公差
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
DH
dh
ⁿ/ₐ
D1G7
D1g7
ⁿ/ₐ
D1G7H
d1公差
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
M
粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
DD2
d2
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
SMIN
ⁿ/ₐ
BBFFYB623ZZ-20-S5
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
623
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7
7
14.0
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
M4
3.5
3.1
5
BBFFYB624ZZ-20-S5
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
624
4
13
+0.018/0
5.0
35
18
7
9
17.0
-0.006/-0.024
26
28
26
0
6.5
M4
3.5
3.1
5
BBFFYB605ZZ-20-S5
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
605
5
14
+0.018/0
5.0
38
20
8
10
18.0
-0.006/-0.024
28
30
28
0
8.0
M5
4.5
4.1
5
BBFFYB625ZZ-30-S10
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
625
5
16
+0.018/0
5.0
40
22
8
12
20.0
-0.007/-0.028
30
31
30
0
8.0
M5
4.5
4.1
10
BBFFYB606ZZ-20-S5
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
606
6
17
+0.018/0
6.0
41
23
8
13
21.0
-0.007/-0.028
31
32
31
0
8.0
M5
4.5
4.1
5
BBFFYB626ZZ-30-S10
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
626
6
19
+0.021/0
6.0
44
25
8
15
24.0
-0.007/-0.028
34
34
34
0
8.0
M5
4.5
4.1
10
BBFFYB678ZZ-20-S5
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
678
8
12
+0.021/0
3.5
35
18
8
10
16.0
-0.006/-0.024
26
28
26
0
6.5
M5
3.5
3.1
5
BBFFYB698ZZ-25-S5
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
698
8
19
+0.021/0
6.0
44
25
8
15
24.0
-0.007/-0.028
34
34
34
0
8.0
M5
4.5
4.1
5
BBFFYB608ZZ-20-S5
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
608
8
22
+0.021/0
7.0
47
29
8
18
27.0
-0.007/-0.028
37
36
37
0
8.0
M5
4.5
4.1
5
BBFFYB628ZZ-30-S10
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
628
8
24
+0.021/0
8.0
50
32
8
20
30.0
-0.007/-0.028
40
37
40
0
8.0
M5
4.5
4.1
10
BBFFYB6700ZZ-20-S5
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
6700
10
15
+0.018/0
4.0
40
22
8
12
19.0
-0.007/-0.028
30
31
30
0
8.0
M5
4.5
4.1
5
BBFFYB6800ZZ-20-S5
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
6800
10
19
+0.021/0
5.0
44
25
8
15
24.0
-0.007/-0.028
34
34
34
0
8.0
M5
4.5
4.1
5
BBFFYB6900ZZ-25-S5
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
6900
10
22
+0.021/0
6.0
47
29
8
19
27.0
-0.007/-0.028
37
36
37
0
8.0
M5
4.5
4.1
5
BBFFYB6000ZZ-30-S10
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
6000
10
26
+0.021/0
8.0
52
34
8
22
32.0
-0.009/-0.034
42
39
42
0
8.0
M5
4.5
4.1
10
BBFFYB6200ZZ-40-S15
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
6200
10
30
+0.021/0
9.0
56
38
8
24
36.0
-0.009/-0.034
46
42
46
0
8.0
M5
4.5
4.1
15
BBFFYB6701ZZ-20-S5
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
6701
12
18
+0.018/0
4.0
44
25
8
15
23.0
-0.007/-0.028
34
34
34
0
8.0
M5
4.5
4.1
5
BBFFYB6801ZZ-25-S5
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
6801
12
21
+0.021/0
5.0
47
29
8
17
26.0
-0.007/-0.028
37
35
37
0
8.0
M5
4.5
4.1
5
BBFFYB6901ZZ-30-S10
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
6901
12
24
+0.021/0
6.0
50
31
8
21
30.0
-0.007/-0.028
40
38
40
0
8.0
M5
4.5
4.1
10
BBFFYB6001ZZ-30-S10
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
6001
12
28
+0.021/0
8.0
54
36
8
24
34.0
-0.009/-0.034
44
40
44
0
8.0
M5
4.5
4.1
10
BBFFYB6201ZZ-40-S15
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
6201
12
32
+0.025/0
10.0
58
40
8
26
38.0
-0.009/-0.034
48
43
48
0
8.0
M5
4.5
4.1
15
BBFFYB6702ZZ-25-S10
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
6702
15
21
+0.021/0
4.0
47
29
8
18
26.0
-0.007/-0.028
37
36
37
0
8.0
M5
4.5
4.1
10
BBFFYB6802ZZ-25-S10
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
6802
15
24
+0.021/0
5.0
50
32
8
20
30.0
-0.007/-0.028
40
37
40
0
8.0
M5
4.5
4.1
10
BBFFYB6902ZZ-30-S10
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
6902
15
28
+0.021/0
7.0
59
37
10
25
35.0
-0.009/-0.034
47
45
47
0
9.5
M6
5.5
5.1
10
BBFFYB6002ZZ-40-S15
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
6002
15
32
+0.025/0
9.0
62
40
10
28
38.0
-0.009/-0.034
50
46
50
0
9.5
M6
5.5
5.1
15
BBFFYB6202ZZ-40-S15
BBFFYB
圆形
钢
S45C
发黑
6202
15
35
+0.025/0
11.0
66
44
10
29
42.0
-0.009/-0.034
54
49
54
0
9.5
M6
5.5
5.1
15
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表