BBFFBB,BBFFB,BBAFFB,BBSAFFB,BBSFBB,BBFKBB,BBFKB,BBSFKB,BBFHBB,BBFHB,BBAFHB,BBSAFHB,BBSFHB - 带座轴承-带挡圈双轴承L尺寸指定型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/bbffb-641.prj},{NB=BBFHB6800ZZ-20},{CODE=BBFHB},{TYPE1=-jianyixing},{TYPE=6800},{MFQ=-ZZ},{L=20},{D=10},{DH7=19},{DH7G=+0.021/0},{B=5},{LL=2.65},{H=41},{W=25},{T=8},{DH=15},{D1G7=24.0},{D1G7H=-0.007/-0.028},{PCD=31},{K=34},{A=31},{F=0},{M=M5},{DD2=4.5},{DD1=8.0},{H1=4.1},{NA=},{LX=[20:40/1]},{PPATH=641/bbffb-641_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质
ⁿ/ₐ
MAT1
固定座材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件挡圈
ⁿ/ₐ
TYPE
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d[mm]
ⁿ/ₐ
DH7
DH7[mm]
ⁿ/ₐ
DH7G
ⁿ/ₐ
B
B[mm]
ⁿ/ₐ
LL
ℓ
ⁿ/ₐ
H
H[mm]
ⁿ/ₐ
W
W[mm]
ⁿ/ₐ
T
T[mm]
ⁿ/ₐ
DH
dh[mm]
ⁿ/ₐ
D1G7
D1g7
ⁿ/ₐ
D1G7H
d1g7h[mm]
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D[mm]
ⁿ/ₐ
K
K[mm]
ⁿ/ₐ
A
A[mm]
ⁿ/ₐ
F
F[mm]
ⁿ/ₐ
M
粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
DD2
d2[mm]
ⁿ/ₐ
DD1
d1[mm]
ⁿ/ₐ
H1
H1[mm]
ⁿ/ₐ
BBFFBB623ZZ-20
BBFFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
623
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14.0
-0.006/-0.024
24
27
24
0
M4
3.5
6.5
3.1
BBFFBB624ZZ-20
BBFFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
624
4
13
+0.018/0
5
2.65
35
18
7
9
17.0
-0.006/-0.024
26
28
26
0
M4
3.5
6.5
3.1
BBFFBB605ZZ-20
BBFFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
605
5
14
+0.018/0
5
2.65
36
20
8
10
18.0
-0.006/-0.024
26
30
26
0
M5
4.5
8.0
4.1
BBFFBB625ZZ-20
BBFFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
625
5
16
+0.018/0
5
2.65
38
22
8
12
20.0
-0.007/-0.028
28
31
28
0
M5
4.5
8.0
4.1
BBFFBB606ZZ-20
BBFFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
606
6
17
+0.018/0
6
2.65
39
23
8
13
21.0
-0.007/-0.028
29
32
29
0
M5
4.5
8.0
4.1
BBFFBB626ZZ-25
BBFFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
626
6
19
+0.021/0
6
2.65
41
25
8
15
24.0
-0.007/-0.028
31
34
31
0
M5
4.5
8.0
4.1
BBFFBB698ZZ-25
BBFFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
698
8
19
+0.021/0
6
2.65
41
25
8
15
24.0
-0.007/-0.028
31
34
31
0
M5
4.5
8.0
4.1
BBFFBB608ZZ-25
BBFFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
608
8
22
+0.021/0
7
2.65
45
29
8
18
27.0
-0.007/-0.028
35
36
35
0
M5
4.5
8.0
4.1
BBFFBB628ZZ-25
BBFFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
628
8
24
+0.021/0
8
2.85
47
32
8
20
30.0
-0.007/-0.028
37
37
37
0
M5
4.5
8.0
4.1
BBFFBB6800ZZ-20
BBFFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6800
10
19
+0.021/0
5
2.65
41
25
8
15
24.0
-0.007/-0.028
31
34
31
0
M5
4.5
8.0
4.1
BBFFBB6900ZZ-25
BBFFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6900
10
22
+0.021/0
6
2.65
45
29
8
19
27.0
-0.007/-0.028
35
36
35
0
M5
4.5
8.0
4.1
BBFFBB6000ZZ-25
BBFFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6000
10
26
+0.021/0
8
2.85
50
34
8
22
32.0
-0.009/-0.034
40
39
40
0
M5
4.5
8.0
4.1
BBFFBB6200ZZ-25
BBFFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6200
10
30
+0.021/0
9
2.85
54
38
8
24
36.0
-0.009/-0.034
44
42
44
0
M5
4.5
8.0
4.1
BBFFBB6801ZZ-25
BBFFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6801
12
21
+0.021/0
5
2.85
44
29
8
17
26.0
-0.007/-0.028
34
35
34
0
M5
4.5
8.0
4.1
BBFFBB6901ZZ-25
BBFFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6901
12
24
+0.021/0
6
2.85
48
31
8
21
30.0
-0.007/-0.028
38
38
38
0
M5
4.5
8.0
4.1
BBFFBB6001ZZ-25
BBFFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6001
12
28
+0.021/0
8
2.85
52
36
8
24
34.0
-0.009/-0.034
42
40
42
0
M5
4.5
8.0
4.1
BBFFBB6201ZZ-30
BBFFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6201
12
32
+0.025/0
10
2.85
56
40
8
26
38.0
-0.009/-0.034
46
43
46
0
M5
4.5
8.0
4.1
BBFFBB6802ZZ-25
BBFFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6802
15
24
+0.021/0
5
2.85
47
32
8
20
30.0
-0.007/-0.028
37
37
37
0
M5
4.5
8.0
4.1
BBFFBB6902ZZ-30
BBFFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6902
15
28
+0.021/0
7
2.85
57
37
10
25
35.0
-0.009/-0.034
45
45
45
0
M6
5.5
9.5
5.1
BBFFBB6002ZZ-30
BBFFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6002
15
32
+0.025/0
9
2.85
60
40
10
28
38.0
-0.009/-0.034
48
46
48
0
M6
5.5
9.5
5.1
BBFFBB6202ZZ-35
BBFFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6202
15
35
+0.025/0
11
3.75
64
44
10
29
42.0
-0.009/-0.034
52
49
52
0
M6
5.5
9.5
5.1
BBFFBB6903ZZ-35
BBFFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6903
17
30
+0.021/0
7
3.95
60
38
10
27
36.0
-0.009/-0.034
48
46
48
0
M6
5.5
9.5
5.1
BBFFBB6003ZZ-35
BBFFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6003
17
35
+0.025/0
10
3.75
66
44
10
31
42.0
-0.009/-0.034
54
50
54
0
M6
5.5
9.5
5.1
BBFFBB6203ZZ-35
BBFFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6203
17
40
+0.025/0
12
3.95
72
50
10
34
48.0
-0.009/-0.034
60
54
60
0
M6
5.5
9.5
5.1
BBFFBB6804ZZ-35
BBFFBB
圆形
钢
S45C
发黑
弹簧钢
6804
20
32
+0.025/0
7
3.75
60
40
11
28
38.0
-0.009/-0.034
48
46
38
29
M6
5.5
9.5
5.1
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表