BB21Z - 安装用底座-简易·通孔型-安装底座
HEFA
28-支柱/底座/固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb21z.prj},{NB=BB21ZN-D8},{SC=BB21ZN},{TM=S45C},{ST=Electroless nickel plating},{E=Stop screw type},{D=8},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
E
附件
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
H1
[mm]
DD
d
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DDD
(d)
[mm]
BB21ZC-D8
BB21ZC-D8
BB21ZC
S45C
低温镀黑铬
止动螺丝型
38
20
26
16
30
8
15
4.5
M4
0.0
BB21ZN-D8
BB21ZN-D8
BB21ZN
S45C
无电解镀镍
止动螺丝型
38
20
26
16
30
8
15
4.5
M4
0.0
BB21ZF-D8
BB21ZF-D8
BB21ZF
S45C
发黑
止动螺丝型
38
20
26
16
30
8
15
4.5
M4
0.0
BB21ZU-D8
BB21ZU-D8
BB21ZU
SUS304
-
止动螺丝型
38
20
26
16
30
8
15
4.5
M4
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GAK-GJAK - 导向轴-左端外螺纹右端内螺纹带扳手槽型
HEFA
29.04.2024
ISO 8133 - Fork joint hinge with pin
CMB Cilindri
19.10.2021
GN 751.1 SL - Fork joints, Type SL, Pin with SL-shaft safaty
JW Winco
02.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表