您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
Bauform 110 - Grundbefestigung
Heiss
standardzylinderbaureihe_sz_100
Powered by
CAD模型選擇
{heiss/standardzylinderbaureihe_sz_100/sz_100_110_asy.prj},{NB=HEISS SZ 100-40/20/5.1-110.003---(L1=40, L2=25, M=M16, BA=axialen, ZB=keine, HUBST=0)},{KOLBEN=40.000},{D=20.000},{SW=17.000},{SWT=7.000},{SWH=0.000},{D1=58.000},{D2=48.000},{L003=100.000},{L004=140.000},{L005006=120.000},{L1A=36.000},{L1START=40},{B1START=15},{L2=25.000},{B11=11.000},{L3=62.000},{L4=35.000},{L5=43.000},{L10=12.000},{GNDR=13.157},{GKDR=11.445},{D1G=11.500},{TG=12.000},{D2G=6.000},{D3G=24.000},{BG=18.000},{SG=1.440},{ALL=2.000},{ALW=30.000},{P=1.000},{HUBMIN1=5.100},{TYP=SZ 100-40/20},{BD=100},{BF=110},{LINK=Allgemeine Technische Daten},{LINKZ=Zubehörteile},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{HUB=5.1},{HUBST=0},{BA=axialen},{M=M16},{B2L2=25},{ZB=108},{L1=40},{B1=15}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
BF
Bauform
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
L003
Länge
[mm]
L004
Länge
[mm]
L005006
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L5
Länge
[mm]
L10
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
ALFA
Länge x Winkel
[mm x °]
HEISS SZ 100-12/6/4.1-110...
SZ 100-12/6
100
110
12.000
6.000
29.000
18.000
64.000
84.000
74.000
10.000
42.000
23.000
26.000
8.000
G1/8"
0,5x45°
HEISS SZ 100-16/8/4.1-110...
SZ 100-16/8
100
110
16.000
8.000
30.000
22.000
64.000
84.000
74.000
12.000
42.000
23.000
26.000
8.000
G1/8"
0,5x45°
HEISS SZ 100-20/10/15.1-1...
SZ 100-20/10
100
110
20.000
10.000
32.000
25.000
70.000
100.000
85.000
14.000
51.000
25.000
34.000
8.000
G1/8"
0,5x45°
HEISS SZ 100-25/12/9.1-11...
SZ 100-25/12
100
110
25.000
12.000
39.000
30.000
82.000
122.000
102.000
16.000
52.000
26.000
39.000
11.000
G1/8"
1,5x30°
HEISS SZ 100-32/16/5.1-11...
SZ 100-32/16
100
110
32.000
16.000
48.000
38.000
87.000
127.000
107.000
20.000
54.000
28.000
38.000
11.000
G1/4"
2x30°
HEISS SZ 100-40/20/5.1-11...
SZ 100-40/20
100
110
40.000
20.000
58.000
48.000
100.000
140.000
120.000
25.000
62.000
35.000
43.000
12.000
G1/4"
2x30°
HEISS SZ 100-50/25/4.1-11...
SZ 100-50/25
100
110
50.000
25.000
72.000
60.000
111.000
161.000
136.000
30.000
70.000
40.000
45.000
13.000
G3/8"
2,5x30°
HEISS SZ 100-63/32/6.1-11...
SZ 100-63/32
100
110
63.000
32.000
90.000
75.000
126.000
166.000
146.000
40.000
82.000
48.000
50.000
14.000
G3/8"
3x30°
HEISS SZ 100-80/40/17.1-1...
SZ 100-80/40
100
110
80.000
40.000
110.000
92.000
138.000
178.000
158.000
35.000
96.000
55.000
59.000
16.000
G1/2"
3x30°
HEISS SZ 100-100/50/23.1-...
SZ 100-100/50
100
110
100.000
50.000
135.000
115.000
171.000
221.000
196.000
45.000
127.000
75.000
67.000
18.000
G1/2"
3x30°
HEISS SZ 100-125/60/28.1-...
SZ 100-125/60
100
110
125.000
60.000
170.000
145.000
212.000
292.000
252.000
58.000
155.000
95.000
85.000
20.000
G3/4"
4x30°
HEISS SZ 100-160/80/20.1-...
SZ 100-160/80
100
110
160.000
80.000
220.000
190.000
300.000
400.000
350.000
65.000
220.000
145.000
100.000
25.000
G1"
5x30°
HEISS SZ 100-200/100/20.1...
SZ 100-200/100
100
110
200.000
100.000
270.000
245.000
340.000
460.000
400.000
80.000
240.000
145.000
120.000
25.000
G1"
6x30°
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表