BAUAP,BAFAP,BAFUAP,BAFFAP,BAUAPH,BAFAPH,BAFUAPH,BAFFAPH - 实体偏心型凸轮轴承随动器
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/zc-699_asmtab.prj},{NB=BAFAP8-19},{CODE=BAFAP},{TYPE1=YZX},{TYPE=wumifengquan},{DD=8.0},{DDTOL=0/-0.012},{D=19},{M=8},{PITCH=1.25},{B=11},{B1=12.0},{L=32},{LL=11.0},{RR=0.50},{FF=13.00},{H=4.0},{EE=0.25},{CKN=4.17},{CORKN=4.65},{KN=4.73},{KKN=1.37},{KKN1=4.02},{RPM=14000},{RPM1=20000},{WEI=28.5},{MM=6.8},{S=13.0},{L2=9},{PPATH=699/zc-699_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
[mm]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
DD
d[mm]
ⁿ/ₐ
DDTOL
d公差
ⁿ/ₐ
D
D[mm]
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
PITCH
螺距
ⁿ/ₐ
B
B[mm]
ⁿ/ₐ
B1
B1[mm]
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
LL
ℓ
ⁿ/ₐ
RR
r
ⁿ/ₐ
FF
f[mm]
ⁿ/ₐ
H
H[mm]
ⁿ/ₐ
EE
偏心量
ⁿ/ₐ
CKN
基本额定负载C动KN
ⁿ/ₐ
CORKN
基本额定负载COR静KN
ⁿ/ₐ
KN
最大容许负载
[kN]
KKN
圆弧形轨道容量负载
[kN]
KKN1
圆柱形轨道容许负载
[kN]
RPM
带密封圈极限转速
[rpm]
RPM1
无密封圈极限转速
[rpm]
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
BAFUAP6-16
BAFUAP
圆弧形
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
6.0
0/-0.012
16
6
1.00
11
12.0
28
9.0
0.50
11.00
3.0
0.25
3.59
3.58
2.11
1.08
3.43
17500
25000
18.5
BAFUAP8-19
BAFUAP
圆弧形
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
8.0
0/-0.012
19
8
1.25
11
12.0
32
11.0
0.50
13.00
4.0
0.25
4.17
4.65
4.73
1.37
4.02
14000
20000
28.5
BAFUAP10-22
BAFUAP
圆弧形
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
10.0
0/-0.015
22
10
1.25
12
13.0
36
13.0
1.00
15.00
5.0
0.30
5.33
6.78
5.81
1.67
4.70
11900
17000
45.0
BAFUAP10-26
BAFUAP
圆弧形
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
10.0
0/-0.015
26
10
1.25
12
13.0
36
13.0
1.00
15.00
5.0
0.30
5.33
6.78
5.81
2.06
5.49
11900
17000
60.0
BAFFAP6-16
BAFFAP
圆柱形
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
6.0
0/-0.012
16
6
1.00
11
12.0
28
9.0
0.50
11.00
3.0
0.25
3.59
3.58
2.11
1.08
3.43
17500
25000
18.5
BAFFAP8-19
BAFFAP
圆柱形
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
8.0
0/-0.012
19
8
1.25
11
12.0
32
11.0
0.50
13.00
4.0
0.25
4.17
4.65
4.73
1.37
4.02
14000
20000
28.5
BAFFAP10-22
BAFFAP
圆柱形
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
10.0
0/-0.015
22
10
1.25
12
13.0
36
13.0
1.00
15.00
5.0
0.30
5.33
6.78
5.81
1.67
4.70
11900
17000
45.0
BAFFAP10-26
BAFFAP
圆柱形
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
10.0
0/-0.015
26
10
1.25
12
13.0
36
13.0
1.00
15.00
5.0
0.30
5.33
6.78
5.81
2.06
5.49
11900
17000
60.0
BAUAP6-16
BAUAP
圆弧形
无密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
6.0
0/-0.012
16
6
1.00
11
12.0
28
9.0
0.50
11.00
3.0
0.25
3.59
3.58
2.11
1.08
3.43
17500
25000
18.5
BAUAP8-19
BAUAP
圆弧形
无密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
8.0
0/-0.012
19
8
1.25
11
12.0
32
11.0
0.50
13.00
4.0
0.25
4.17
4.65
4.73
1.37
4.02
14000
20000
28.5
BAUAP10-22
BAUAP
圆弧形
无密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
10.0
0/-0.015
22
10
1.25
12
13.0
36
13.0
1.00
15.00
5.0
0.30
5.33
6.78
5.81
1.67
4.70
11900
17000
45.0
BAUAP10-26
BAUAP
圆弧形
无密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
10.0
0/-0.015
26
10
1.25
12
13.0
36
13.0
1.00
15.00
5.0
0.30
5.33
6.78
5.81
2.06
5.49
11900
17000
60.0
BAFAP6-16
BAFAP
圆柱形
无密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
6.0
0/-0.012
16
6
1.00
11
12.0
28
9.0
0.50
11.00
3.0
0.25
3.59
3.58
2.11
1.08
3.43
17500
25000
18.5
BAFAP8-19
BAFAP
圆柱形
无密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
8.0
0/-0.012
19
8
1.25
11
12.0
32
11.0
0.50
13.00
4.0
0.25
4.17
4.65
4.73
1.37
4.02
14000
20000
28.5
BAFAP10-22
BAFAP
圆柱形
无密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
10.0
0/-0.015
22
10
1.25
12
13.0
36
13.0
1.00
15.00
5.0
0.30
5.33
6.78
5.81
1.67
4.70
11900
17000
45.0
BAFAP10-26
BAFAP
圆柱形
无密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
10.0
0/-0.015
26
10
1.25
12
13.0
36
13.0
1.00
15.00
5.0
0.30
5.33
6.78
5.81
2.06
5.49
11900
17000
60.0
BAFUAPH12-30
BAFUAPH
圆弧形
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
12.0
0/-0.012
30
12
1.50
14
15.0
40
14.0
1.50
20.00
6.0
0.40
7.87
9.79
9.37
2.45
7.06
9800
14000
95.0
BAFUAPH12-32
BAFUAPH
圆弧形
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
12.0
0/-0.012
32
12
1.50
14
15.0
40
14.0
1.50
20.00
6.0
0.40
12.00
9.79
9.37
2.74
7.45
9800
14000
105.0
BAFUAPH16-35
BAFUAPH
圆弧形
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
16.0
0/-0.015
35
16
1.50
18
19.5
52
18.0
1.50
24.00
6.0
0.50
12.00
18.30
17.30
3.14
11.20
7000
10000
170.0
BAFFAPH12-30
BAFFAPH
圆柱形
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
12.0
0/-0.012
30
12
1.50
14
15.0
40
14.0
1.50
20.00
6.0
0.40
7.87
9.79
9.37
2.45
7.06
9800
14000
95.0
BAFFAPH12-32
BAFFAPH
圆柱形
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
12.0
0/-0.012
32
12
1.50
14
15.0
40
14.0
1.50
20.00
6.0
0.40
12.00
9.79
9.37
2.74
7.45
9800
14000
105.0
BAFFAPH16-35
BAFFAPH
圆柱形
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
16.0
0/-0.015
35
16
1.50
18
19.5
52
18.0
1.50
24.00
6.0
0.50
12.00
18.30
17.30
3.14
11.20
7000
10000
170.0
BAUAPH12-30
BAUAPH
圆弧形
无密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
12.0
0/-0.012
30
12
1.50
14
15.0
40
14.0
1.50
20.00
6.0
0.40
7.87
9.79
9.37
2.45
7.06
9800
14000
95.0
BAUAPH12-32
BAUAPH
圆弧形
无密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
12.0
0/-0.012
32
12
1.50
14
15.0
40
14.0
1.50
20.00
6.0
0.40
12.00
9.79
9.37
2.74
7.45
9800
14000
105.0
BAUAPH16-35
BAUAPH
圆弧形
无密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
16.0
0/-0.015
35
16
1.50
18
19.5
52
18.0
1.50
24.00
6.0
0.50
12.00
18.30
17.30
3.14
11.20
7000
10000
170.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表