您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BAHL,BAHLM,BAHLC,BAHLS - 轴承-重载锁紧螺帽
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/bahl-688-1.prj},{NB=BAHLM50},{CODE=BAHLM},{TYPE=biaozhun},{MAT=SS400},{HRD=-},{SUR=No electrolytic nickel plating},{M=50},{MP=50×1.5},{D1N=70},{D2N=61},{BN=14},{EN=4.2},{D1W=70},{BW=11},{E1W=4.0},{BBW=7.0},{S=6},{T=2.5},{ZMIN=21.0},{ZMAX=22.5},{DMAX=0.05},{WEI=285}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
M × 螺距(细牙螺纹)
ⁿ/ₐ
D1N
D1螺帽(下)(1)[mm]
ⁿ/ₐ
D2N
D2螺帽(下)(1)[mm]
ⁿ/ₐ
BN
B螺帽(下)(1)[mm]
ⁿ/ₐ
EN
e螺帽(下部)(1)[mm]
ⁿ/ₐ
D1W
D1螺帽(上)(2)[mm]
ⁿ/ₐ
BW
B螺帽(上)(2)[mm]
ⁿ/ₐ
E1W
e1螺帽(上部)(2)[mm]
ⁿ/ₐ
BBW
b螺帽(上部)[mm]
ⁿ/ₐ
S
S(通用)
ⁿ/ₐ
T
T(通用)
ⁿ/ₐ
ZMIN
组件厚度/侧面(最小)[mm]
ⁿ/ₐ
ZMAX
组件厚度/侧面(最大)[mm]
ⁿ/ₐ
DMAX
端面垂直度(最大)
ⁿ/ₐ
WEI
每套重量[g]
ⁿ/ₐ
BAHL10
BAHL
标准型
SS400
-
发黑
10
10×0.75
18
13
6
2.7
18
6
2.5
3.5
3
2.0
9.5
10.5
0.05
15
BAHL12
BAHL
标准型
SS400
-
发黑
12
12×1.0
22
17
6
2.7
22
6
2.5
3.5
3
2.0
9.5
10.5
0.05
17
BAHL15
BAHL
标准型
SS400
-
发黑
15
15×1.0
25
21
7
2.7
25
7
2.5
4.5
4
2.0
11.5
12.5
0.05
23
BAHL17
BAHL
标准型
SS400
-
发黑
17
17×1.0
28
24
7
2.7
28
7
2.5
4.5
4
2.0
11.5
12.5
0.05
29
BAHL20
BAHL
标准型
SS400
-
发黑
20
20×1.0
32
26
8
2.7
32
8
2.5
5.5
4
2.0
13.5
14.5
0.05
43
BAHL25
BAHL
标准型
SS400
-
发黑
25
25×1.5
38
32
10
4.2
38
10
4.0
6.0
5
2.0
16.0
17.5
0.05
72
BAHL30
BAHL
标准型
SS400
-
发黑
30
30×1.5
45
38
10
4.2
45
10
4.0
6.0
5
2.0
16.0
17.5
0.05
103
BAHL35
BAHL
标准型
SS400
-
发黑
35
35×1.5
52
44
11
4.2
52
11
4.0
7.0
5
2.0
18.0
19.5
0.05
150
BAHL40
BAHL
标准型
SS400
-
发黑
40
40×1.5
58
50
12
4.2
58
9
4.0
5.0
6
2.5
17.0
18.5
0.05
170
BAHL45
BAHL
标准型
SS400
-
发黑
45
45×1.5
65
56
13
4.2
65
10
4.0
6.0
6
2.5
19.0
20.5
0.05
240
BAHL50
BAHL
标准型
SS400
-
发黑
50
50×1.5
70
61
14
4.2
70
11
4.0
7.0
6
2.5
21.0
22.5
0.05
285
BAHLM12
BAHLM
标准型
SS400
-
无电解镀镍
12
12×1.0
22
17
6
2.7
22
6
2.5
3.5
3
2.0
9.5
10.5
0.05
17
BAHLM15
BAHLM
标准型
SS400
-
无电解镀镍
15
15×1.0
25
21
7
2.7
25
7
2.5
4.5
4
2.0
11.5
12.5
0.05
23
BAHLM17
BAHLM
标准型
SS400
-
无电解镀镍
17
17×1.0
28
24
7
2.7
28
7
2.5
4.5
4
2.0
11.5
12.5
0.05
29
BAHLM20
BAHLM
标准型
SS400
-
无电解镀镍
20
20×1.0
32
26
8
2.7
32
8
2.5
5.5
4
2.0
13.5
14.5
0.05
43
BAHLM25
BAHLM
标准型
SS400
-
无电解镀镍
25
25×1.5
38
32
10
4.2
38
10
4.0
6.0
5
2.0
16.0
17.5
0.05
72
BAHLM30
BAHLM
标准型
SS400
-
无电解镀镍
30
30×1.5
45
38
10
4.2
45
10
4.0
6.0
5
2.0
16.0
17.5
0.05
103
BAHLM35
BAHLM
标准型
SS400
-
无电解镀镍
35
35×1.5
52
44
11
4.2
52
11
4.0
7.0
5
2.0
18.0
19.5
0.05
150
BAHLM40
BAHLM
标准型
SS400
-
无电解镀镍
40
40×1.5
58
50
12
4.2
58
9
4.0
5.0
6
2.5
17.0
18.5
0.05
170
BAHLM45
BAHLM
标准型
SS400
-
无电解镀镍
45
45×1.5
65
56
13
4.2
65
10
4.0
6.0
6
2.5
19.0
20.5
0.05
240
BAHLM50
BAHLM
标准型
SS400
-
无电解镀镍
50
50×1.5
70
61
14
4.2
70
11
4.0
7.0
6
2.5
21.0
22.5
0.05
285
BAHLC10
BAHLC
标准型
S45C调质
22-28HRC
发黑
10
10×0.75
18
13
6
2.7
18
6
2.5
3.5
3
2.0
9.5
10.5
0.05
15
BAHLC12
BAHLC
标准型
S45C调质
22-28HRC
发黑
12
12×1.0
22
17
6
2.7
22
6
2.5
3.5
3
2.0
9.5
10.5
0.05
17
BAHLC15
BAHLC
标准型
S45C调质
22-28HRC
发黑
15
15×1.0
25
21
7
2.7
25
7
2.5
4.5
4
2.0
11.5
12.5
0.05
23
BAHLC17
BAHLC
标准型
S45C调质
22-28HRC
发黑
17
17×1.0
28
24
7
2.7
28
7
2.5
4.5
4
2.0
11.5
12.5
0.05
29
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表