BAFFRT - 凸轮轴承随动器-带润滑脂补充孔用安装螺纹孔型-圆柱形
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/zc-696-2_asmtab.prj},{NB=BAFFRT10-26},{CODE=BAFFRT},{TYPE=daimifengquan},{DD=10.0},{DDTOL=0/-0.015},{D=26},{M=10},{MM=8.4},{S=16.0},{PITCH=1.25},{B=12},{B1=13.0},{L=36},{DD2=0},{LL=13.0},{LL1=0},{RR=1.00},{FF=15.00},{M1=M6X0.75},{M1X=6.000},{PITCH1=0.750},{CRKN=5.33},{CORKN=6.78},{KN=5.81},{KN1=2.06},{RPM=17000},{WEI=60},{L2=11.0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222302.html},{PPATH=696-2/zc-696-1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
DDTOL
DD公差
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
PITCH
螺距
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
DD2
d2
ⁿ/ₐ
LL
ℓ
ⁿ/ₐ
LL1
ℓ1
ⁿ/ₐ
RR
r
ⁿ/ₐ
FF
f
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
CRKN
基本额定负载CR动KN
ⁿ/ₐ
CORKN
基本额定负载COR静KN
ⁿ/ₐ
KN
最大容许负载
[kN]
KN1
轨道负载容量
[kN]
RPM
带密封圈型极限转速
[rpm]
WEI
重量(g)
[rpm]
BAFFRT6-16
BAFFRT
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
6.0
0/-0.012
16
6
1.00
11
12.0
28
0
9.0
0
0.50
11.00
M6X0.75
3.59
3.58
2.11
1.08
25000
18
BAFFRT8-19
BAFFRT
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
8.0
0/-0.015
19
8
1.25
11
12.0
32
0
11.0
0
0.50
13.00
M6X0.75
4.17
4.65
4.73
1.37
20000
28
BAFFRT10-22
BAFFRT
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
10.0
0/-0.015
22
10
1.25
12
13.0
36
0
13.0
0
1.00
15.00
M6X0.75
5.33
6.78
5.81
1.67
17000
45
BAFFRT10-26
BAFFRT
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
10.0
0/-0.015
26
10
1.25
12
13.0
36
0
13.0
0
1.00
15.00
M6X0.75
5.33
6.78
5.81
2.06
17000
60
BAFFRT12-30
BAFFRT
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
12.0
0/-0.018
30
12
1.50
14
15.0
40
3
14.0
6
1.50
20.00
M6X0.75
7.87
9.79
9.37
2.45
14000
95
BAFFRT12-32
BAFFRT
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
12.0
0/-0.018
32
12
1.50
14
15.0
40
3
14.0
6
1.50
20.00
M6X0.75
7.87
9.79
9.37
2.74
14000
105
BAFFRT16-35
BAFFRT
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
16.0
0/-0.018
35
16
1.50
18
19.5
52
3
28.0
8
1.50
24.00
PT1/8
12.00
18.30
17.30
3.14
10000
170
BAFFRT18-40
BAFFRT
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
18.0
0/-0.018
40
18
1.50
20
21.5
58
3
20.0
8
1.50
26.00
PT1/8
14.70
25.20
26.10
3.72
8500
250
BAFFRT20-52
BAFFRT
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
20.0
0/-0.021
52
20
1.50
24
25.5
66
4
22.0
9
1.50
36.00
PT1/8
20.70
34.80
32.10
8.23
7000
460
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表