您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
TWD - 过滤器 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
液体过滤器
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/liquid_strainers/twd_m.prj},{NB=B1TWD-SS50},{PN=B1TWD-SS50},{DWGNO=56925x3},{ST=TWD},{MAT=316 Stainless Steel},{IC=1},{THD=BSPT},{TT=Female},{SCDWG=5594},{MS=50},{MSD=0.229},{SMO=0.279},{OIC=25.4},{OTHD=BSPT},{OTT=Female},{MINP=-},{MAXP=20.7},{CAPDWG=56920},{CAPHEX=2.00},{PIPEDWG=2814},{PPS=0.50},{WE=76.54},{L=190.0},{W=114.3},{B=156.7},{COMMON=Y},{PARTNR=B1TWD-SS50.stp},{STEP=1.000 TWD-___.stp},{VERS=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
MAT
材料类型
ⁿ/ₐ
IC
入口尺寸(英寸)和类型
[Inch]
THD
入口螺纹类型
ⁿ/ₐ
TT
入口公/母
ⁿ/ₐ
MS
筛网尺寸
[mm]
MSD
筛网丝直径
ⁿ/ₐ
SMO
筛网开口
[mm]
OIC
出口连接尺寸
[Inch]
OTHD
出口螺纹类型
ⁿ/ₐ
OTT
出口公/母
ⁿ/ₐ
MINP
最小压力
[bar]
MAXP
最大压力
[bar]
CAPHEX
六角帽
[Inch]
PPS
管塞尺寸
[Inch]
WE
净重
[oz.]
L
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1/4TWD-B16
B1/4TWD-B16
黄铜
B1/4
BSPT
内螺纹
16
0.406
1.143
B1/4
BSPT
内螺纹
-
20.7
0.50
0.25
25.04
97.5
63.5
80.3
B1/4TWD-SS16
B1/4TWD-SS16
316不锈钢
B1/4
BSPT
内螺纹
16
0.406
1.143
B1/4
BSPT
内螺纹
-
20.7
0.50
0.25
25.04
97.5
63.5
80.3
B1/4TWD-B30
B1/4TWD-B30
黄铜
B1/4
BSPT
内螺纹
30
0.305
0.541
B1/4
BSPT
内螺纹
-
20.7
0.50
0.25
25.04
97.5
63.5
80.3
B1/4TWD-SS30
B1/4TWD-SS30
316不锈钢
B1/4
BSPT
内螺纹
30
0.305
0.541
B1/4
BSPT
内螺纹
-
20.7
0.50
0.25
25.04
97.5
63.5
80.3
B1/4TWD-B50
B1/4TWD-B50
黄铜
B1/4
BSPT
内螺纹
50
0.229
0.279
B1/4
BSPT
内螺纹
-
20.7
0.50
0.25
25.04
97.5
63.5
80.3
B1/4TWD-SS50
B1/4TWD-SS50
316不锈钢
B1/4
BSPT
内螺纹
50
0.229
0.279
B1/4
BSPT
内螺纹
-
20.7
0.50
0.25
25.04
97.5
63.5
80.3
B1/4TWD-B80
B1/4TWD-B80
黄铜
B1/4
BSPT
内螺纹
80
0.140
0.178
B1/4
BSPT
内螺纹
-
20.7
0.50
0.25
25.04
97.5
63.5
80.3
B1/4TWD-SS80
B1/4TWD-SS80
316不锈钢
B1/4
BSPT
内螺纹
80
0.140
0.178
B1/4
BSPT
内螺纹
-
20.7
0.50
0.25
25.04
97.5
63.5
80.3
B1/4TWD-B100
B1/4TWD-B100
黄铜
B1/4
BSPT
内螺纹
100
0.127
0.152
B1/4
BSPT
内螺纹
-
20.7
0.50
0.25
25.04
97.5
63.5
80.3
B1/4TWD-SS100
B1/4TWD-SS100
316不锈钢
B1/4
BSPT
内螺纹
100
0.127
0.152
B1/4
BSPT
内螺纹
-
20.7
0.50
0.25
25.04
97.5
63.5
80.3
B1/4TWD-B200
B1/4TWD-B200
黄铜
B1/4
BSPT
内螺纹
40 x 200 DW
0.178 x 0.127
0.076
B1/4
BSPT
内螺纹
-
20.7
0.50
0.25
25.04
97.5
63.5
80.3
B1/4TWD-SS200
B1/4TWD-SS200
316不锈钢
B1/4
BSPT
内螺纹
40 x 200 DW
0.178 x 0.127
0.076
B1/4
BSPT
内螺纹
-
20.7
0.50
0.25
25.04
97.5
63.5
80.3
B3/8TWD-B16
B3/8TWD-B16
黄铜
B3/8
BSPT
内螺纹
16
0.406
1.143
B3/8
BSPT
内螺纹
-
20.7
1.50
0.38
28.20
123.4
82.6
99.6
B3/8TWD-SS16
B3/8TWD-SS16
316不锈钢
B3/8
BSPT
内螺纹
16
0.406
1.143
B3/8
BSPT
内螺纹
-
20.7
1.50
0.38
28.20
123.4
82.6
99.6
B3/8TWD-B30
B3/8TWD-B30
黄铜
B3/8
BSPT
内螺纹
30
0.305
0.541
B3/8
BSPT
内螺纹
-
20.7
1.50
0.38
28.20
123.4
82.6
99.6
B3/8TWD-SS30
B3/8TWD-SS30
316不锈钢
B3/8
BSPT
内螺纹
30
0.305
0.541
B3/8
BSPT
内螺纹
-
20.7
1.50
0.38
28.20
123.4
82.6
99.6
B3/8TWD-B50
B3/8TWD-B50
黄铜
B3/8
BSPT
内螺纹
50
0.229
0.279
B3/8
BSPT
内螺纹
-
20.7
1.50
0.38
28.20
123.4
82.6
99.6
B3/8TWD-SS50
B3/8TWD-SS50
316不锈钢
B3/8
BSPT
内螺纹
50
0.229
0.279
B3/8
BSPT
内螺纹
-
20.7
1.50
0.38
28.20
123.4
82.6
99.6
B3/8TWD-B80
B3/8TWD-B80
黄铜
B3/8
BSPT
内螺纹
80
0.140
0.178
B3/8
BSPT
内螺纹
-
20.7
1.50
0.38
28.20
123.4
82.6
99.6
B3/8TWD-SS80
B3/8TWD-SS80
316不锈钢
B3/8
BSPT
内螺纹
80
0.140
0.178
B3/8
BSPT
内螺纹
-
20.7
1.50
0.38
28.20
123.4
82.6
99.6
B3/8TWD-B100
B3/8TWD-B100
黄铜
B3/8
BSPT
内螺纹
100
0.127
0.152
B3/8
BSPT
内螺纹
-
20.7
1.50
0.38
28.20
123.4
82.6
99.6
B3/8TWD-SS100
B3/8TWD-SS100
316不锈钢
B3/8
BSPT
内螺纹
100
0.127
0.152
B3/8
BSPT
内螺纹
-
20.7
1.50
0.38
28.20
123.4
82.6
99.6
B3/8TWD-B200
B3/8TWD-B200
黄铜
B3/8
BSPT
内螺纹
40 x 200 DW
0.178 x 0.127
0.076
B3/8
BSPT
内螺纹
-
20.7
1.50
0.38
28.20
123.4
82.6
99.6
B3/8TWD-SS200
B3/8TWD-SS200
316不锈钢
B3/8
BSPT
内螺纹
40 x 200 DW
0.178 x 0.127
0.076
B3/8
BSPT
内螺纹
-
20.7
1.50
0.38
28.20
123.4
82.6
99.6
B1/2TWD-B16
B1/2TWD-B16
黄铜
B1/2
BSPT
内螺纹
16
0.406
1.143
B1/2
BSPT
内螺纹
-
20.7
1.50
0.38
28.20
123.4
82.6
99.6
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AA124ML - 过滤器 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
14.05.2024
AA124 - 过滤器 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
14.05.2024
AA430ML - 过滤器 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
14.05.2024
AA430MLSC - 过滤器 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
14.05.2024
16106 TW - 过滤器 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
14.05.2024
AA124A - 过滤器 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
14.05.2024
AA122 ML - 过滤器 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
14.05.2024
AA122 - 过滤器 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
14.05.2024
AA124-SC - 过滤器 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
14.05.2024
9830 TW - 过滤器 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
14.05.2024
AA124A-SC - 过滤器 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
14.05.2024
WindJet® AAB707 - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
14.05.2024
WindJet® AAB727 - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
14.05.2024
7G FogJet® Wide Angle Series - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
14.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表