您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0247 - Clamping levers external thread, stainless steel
Blohm
Clamping levers, tension levers, cam levers
Clamping levers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06464.prj},{NB=B0247.516X60},{L=60},{D=23.0},{D1=31.0},{D2=32.0},{H=49.0},{H1=12.0},{H2=31.5},{H3=73.0},{H4=77.5},{A=110},{A1=126.0},{B=15.0},{ZZ=26},{GEW=0.4968},{EAN=MIN},{W4=0.000},{TYP=2.000},{NDM=16.000},{NDM1=0.0000},{TYP1=0},{TYP2=0},{TYP3=1},{D3=0.000},{C1=0.000},{C2=0.000},{R=0.000},{R1=0.000},{R2=0.000},{R3=0.000},{R4=0.000},{R5=0.000},{R6=0.000},{R8=0.000},{A2=0.000},{TXT=0.000},{TXA=0.000},{A3=0.000},{A4=0.000},{A5=0.000},{A6=0.000},{C3=0.000},{W=0.000},{W1=0.000},{W2=0.000},{R9=0.000},{R10=0.000},{H5=0.000},{H6=0.000},{H7=0.000},{H8=0.000},{H9=0.000},{H10=0.000},{XA=105.800},{XB=91.600},{XC=80.000},{XD=22.900},{XE=9.100},{XL=56.800},{XF=6.800},{XG=36.000},{XH=15.500},{XI=56.400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBEGK
Farbe Grundkörper
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
X
External thread
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
B
width
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0247.105X10
B0247.105X10
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
10
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0388
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0247.105X15
B0247.105X15
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
15
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0395
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0247.105X20
B0247.105X20
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
20
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0397
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0247.105X25
B0247.105X25
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
25
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0408
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0247.106X10
B0247.106X10
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
10
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0395
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0247.106X15
B0247.106X15
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
15
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0406
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0247.106X20
B0247.106X20
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
20
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0413
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0247.106X25
B0247.106X25
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
25
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0419
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0247.106X30
B0247.106X30
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
30
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0429
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0247.106X40
B0247.106X40
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
40
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0446
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0247.106X50
B0247.106X50
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
50
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0476
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0247.206X15
B0247.206X15
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
15
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0979
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0247.206X20
B0247.206X20
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
20
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0955
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0247.206X25
B0247.206X25
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
25
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1003
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0247.206X30
B0247.206X30
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
30
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0998
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0247.206X40
B0247.206X40
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
40
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0995
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0247.206X50
B0247.206X50
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
50
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1019
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0247.206X60
B0247.206X60
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
60
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1044
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0247.208X15
B0247.208X15
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
15
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0990
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0247.208X20
B0247.208X20
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
20
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1001
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0247.208X25
B0247.208X25
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
25
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1015
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0247.208X30
B0247.208X30
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
30
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1049
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0247.208X40
B0247.208X40
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
40
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1058
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0247.208X50
B0247.208X50
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
50
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1100
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0247.208X60
B0247.208X60
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
60
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1129
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
KHA-96 - Male Clamping Handles - Notched Handle
Essentra Components
01.08.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表