目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0170 - Gripper screws hexagonal
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Grippers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/grippers/07114.prj},{NB=B0170.1912},{BESTBLOHM=B0170.1912},{A=25},{B=8.7},{C=19},{D=15.9},{G=M 12},{RIFF=fein},{GEW=0.0386},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=12},{XA=6.35000},{XB=3.175},{XC=4.000},{XD=0.150},{XE=0.400},{XF=7.040},{XG=18.700},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
C
width across flats
[mm]
D
diameter
[mm]
G
thread
ⁿ/ₐ
RIFF
Serration
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0170.1006
B0170.1006
25
5.0
10
7.9
M 6
superfine
0.0076
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0170.1308
B0170.1308
25
6.4
13
9.5
M 8
fine
0.0144
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0170.1710
B0170.1710
25
7.5
17
12.7
M 10
fine
0.0255
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0170.17102
B0170.17102
40
7.5
17
12.7
M 10
fine
0.0331
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0170.1912
B0170.1912
25
8.7
19
15.9
M 12
fine
0.0386
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0170.19122
B0170.19122
40
8.7
19
15.9
M 12
fine
0.0493
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0170.2416
B0170.2416
35
11.0
24
19.0
M 16
fine
0.0864
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0170.24162
B0170.24162
50
11.0
24
19.0
M 16
fine
0.1062
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0170.3020
B0170.3020
40
13.7
30
25.4
M 20
superfine
0.1654
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0170.30202
B0170.30202
60
13.7
30
25.4
M 20
superfine
0.2059
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表