目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0169 - Grippers and inserts round
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Grippers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/grippers/07113.prj},{NB=B0169.25102},{BESTBLOHM=B0169.25102},{FORM=E},{AUSF=Edelstahleinsatz abgeflacht, plan},{D2=25},{D3=0.0},{L3=10},{L4=5.0},{L5=0},{C=0.0},{E=0.00},{G=M 6},{GEW=0.0362},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{NDR=6.000},{TYP=1.000},{XA=0.000},{XB=0.000},{TYP1=0.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
depth
[mm]
L5
Length
[mm]
C
height
[mm]
E
width
[mm]
G
thread
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0169.10108
B0169.10108
C
steel insert, flat face
10
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 5
0.0051
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.10128
B0169.10128
C
steel insert, flat face
10
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 5
0.0062
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.12108
B0169.12108
C
steel insert, flat face
12
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 5
0.0075
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.12128
B0169.12128
C
steel insert, flat face
12
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 5
0.0090
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.16108
B0169.16108
C
steel insert, flat face
16
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 6
0.0141
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.16128
B0169.16128
C
steel insert, flat face
16
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 6
0.0171
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.20108
B0169.20108
C
steel insert, flat face
20
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 6
0.0227
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.20128
B0169.20128
C
steel insert, flat face
20
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 6
0.0208
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.25108
B0169.25108
C
steel insert, flat face
25
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 6
0.0362
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.25128
B0169.25128
C
steel insert, flat face
25
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 6
0.0441
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.10109
B0169.10109
K
POM insert, flat face
10
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 5
0.0009
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.10129
B0169.10129
K
POM insert, flat face
10
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 5
0.0010
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.12109
B0169.12109
K
POM insert, flat face
12
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 5
0.0014
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.12129
B0169.12129
K
POM insert, flat face
12
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 5
0.0017
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.16109
B0169.16109
K
POM insert, flat face
16
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 6
0.0025
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.16129
B0169.16129
K
POM insert, flat face
16
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 6
0.0030
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.20109
B0169.20109
K
POM insert, flat face
20
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 6
0.0041
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.20129
B0169.20129
K
POM insert, flat face
20
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 6
0.0049
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.25109
B0169.25109
K
POM insert, flat face
25
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 6
0.0065
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.25129
B0169.25129
K
POM insert, flat face
25
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 6
0.0078
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.10102
B0169.10102
E
stainless steel insert, f...
10
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 5
0.0050
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.10122
B0169.10122
E
stainless steel insert, f...
10
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 5
0.0059
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.12102
B0169.12102
E
stainless steel insert, f...
12
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 5
0.0076
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.12122
B0169.12122
E
stainless steel insert, f...
12
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 5
0.0091
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.16102
B0169.16102
E
stainless steel insert, f...
16
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 6
0.0139
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表