您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
B 53065 - Stahl Zinklamelle
Böllhoff
Scheiben
Scheiben mit Sicherungsfunktion
RIPP LOCK® Sicherungsscheiben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640937195/640943163/640943205/640943288.prj},{NB=53065STZL27},{ARTIKELNUMMER=53065STZL27},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/c6/69/b_53065_stahl_zl__pv.png},{ECLASS=23-09-03-02},{BMAX=29.1},{D1MAX=50},{D1MIN=49.38},{D2MAX=28.02},{D2MIN=27.5},{DD=27},{FUERGEWINDE=M 27},{S=5.0},{SMAX=5.3},{SMIN=5.0},{NORMBEZEICHNUNG=B},{OBERFLAECHE=Zinklamelle}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
BMAX
b max.
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
D2MAX
d2 max.
ⁿ/ₐ
D2MIN
d2 min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
FUERGEWINDE
Für Gewinde
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 53065STZL6
53065STZL6
23-09-03-02
8.0
12
11.57
6.62
6.4
6
M 6
2.0
2.2
2.0
B
Zinklamelle
BÖLLHOFF 53065STZL12
53065STZL12
23-09-03-02
14.1
24
23.48
12.77
12.5
12
M 12
3.0
3.3
3.0
B
Zinklamelle
BÖLLHOFF 53065STZL16
53065STZL16
23-09-03-02
18.1
30
29.48
16.77
16.5
16
M 16
4.0
4.3
4.0
B
Zinklamelle
BÖLLHOFF 53065STZL20
53065STZL20
23-09-03-02
22.1
37
36.38
20.83
20.5
20
M 20
4.0
4.3
4.0
B
Zinklamelle
BÖLLHOFF 53065STZL4
53065STZL4
23-09-03-02
5.0
9
8.60
4.50
4.3
4
M 4
2.0
2.1
2.0
B
Zinklamelle
BÖLLHOFF 53065STZL27
53065STZL27
23-09-03-02
29.1
50
49.38
28.02
27.5
27
M 27
5.0
5.3
5.0
B
Zinklamelle
BÖLLHOFF 53065STZL5
53065STZL5
23-09-03-02
6.0
10
9.60
5.50
5.3
5
M 5
2.0
2.1
2.0
B
Zinklamelle
BÖLLHOFF 53065STZL30
53065STZL30
23-09-03-02
32.1
56
55.26
31.02
30.5
30
M 30
6.0
6.3
6.0
B
Zinklamelle
BÖLLHOFF 53065STZL8
53065STZL8
23-09-03-02
10.0
16
15.57
8.62
8.4
8
M 8
2.5
2.7
2.5
B
Zinklamelle
BÖLLHOFF 53065STZL24
53065STZL24
23-09-03-02
26.1
44
43.38
24.83
24.5
24
M 24
5.0
5.3
5.0
B
Zinklamelle
BÖLLHOFF 53065STZL14
53065STZL14
23-09-03-02
16.1
28
27.48
14.77
14.5
14
M 14
3.0
3.3
3.0
B
Zinklamelle
BÖLLHOFF 53065STZL10
53065STZL10
23-09-03-02
12.1
20
19.48
10.77
10.5
10
M 10
2.5
2.7
2.5
B
Zinklamelle
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
B 53065 - Steel zinc flake coating, with small external diameter
Böllhoff
26.10.2021
B 53065 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
B 53070 - Spring steel blackened
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4032 - Steel 8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
K1418 - Eye bolts with long thread
KIPP
08.05.2024
DIN 985 - Steel 08 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
9640 - NORD-LOCK Sicherungs-Scheiben X-Serie Stahl Zinklamellen
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
BN 20750 - Wedge lock washers X-series adhered in pairs (NORD-LOCK® NLX), s...
Bossard Catalog
31.10.2023
9506 - NORD-LOCK Sicherungsscheiben grosse Auflagefläche A4 SPSS
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
SLW, SSLW - Spring Washers
Misumi
03.06.2021
B 53070 - Spring steel mechanically zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
9501 - NORD-LOCK Sicherungsscheiben A4 geklebt NLSS
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
DIN 931 - Steel 8.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4032 - Hexagon nuts, Type 1
Chinese Manufacturers
27.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表