您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
B 15482 - Stahl verzinkt
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Blechschrauben
B 15482 - Bohrschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640899631/640899637/640900459/640900465.prj},{NB=15482TXVZ4,832},{ARTIKELNUMMER=15482TXVZ4,832},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/c4/03/b_15482_stahl_gv__pv.png},{ECLASS=23-11-01-18},{DD=4,8},{DKMAX=9.3},{DKMIN=8.9},{DPMAX=4.2},{DPMIN=3.7},{BLECHDICKEBIS=4.40},{KMAX=2.80},{LMAXA=33.25},{LMINA=30.75},{LAENGEL=32},{STEIGUNGP=1.6},{BOHRBEREICHVON=1.75},{RMAX=2.0},{TMIN=1.65},{NORMBEZEICHNUNG=B},{KOPFFORM=Senkkopf},{GEWINDEART=ST-Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Innensechsrund / Torx},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 15482},{OBERFLAECHE=verzinkt},{SPITZEGEWINDEENDE=Bohrspitze}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
DPMAX
dp max.
ⁿ/ₐ
DPMIN
dp min.
ⁿ/ₐ
BLECHDICKEBIS
Blechdicke bis
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
BOHRBEREICHVON
Bohrbereich von
ⁿ/ₐ
RMAX
r max.
ⁿ/ₐ
TMIN
t min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 15482TXVZ4,222
15482TXVZ4,222
23-11-01-18
4,2
8.4
8.0
3.6
3.2
3.00
2.60
23.00
21.00
22
1.4
1.75
1.6
1.42
B
Senkkopf
ST-Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 15482
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 15482TXVZ4,216
15482TXVZ4,216
23-11-01-18
4,2
8.4
8.0
3.6
3.2
3.00
2.60
16.90
15.10
16
1.4
1.75
1.6
1.42
B
Senkkopf
ST-Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 15482
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 15482TXVZ4,822
15482TXVZ4,822
23-11-01-18
4,8
9.3
8.9
4.2
3.7
4.40
2.80
23.00
21.00
22
1.6
1.75
2.0
1.65
B
Senkkopf
ST-Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 15482
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 15482TXVZ3,516
15482TXVZ3,516
23-11-01-18
3,5
7.3
6.9
3.0
2.7
2.25
2.35
16.90
15.10
16
1.3
0.70
1.4
1.14
B
Senkkopf
ST-Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 15482
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 15482TXVZ4,225
15482TXVZ4,225
23-11-01-18
4,2
8.4
8.0
3.6
3.2
3.00
2.60
26.00
24.00
25
1.4
1.75
1.6
1.42
B
Senkkopf
ST-Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 15482
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 15482TXVZ4,832
15482TXVZ4,832
23-11-01-18
4,8
9.3
8.9
4.2
3.7
4.40
2.80
33.25
30.75
32
1.6
1.75
2.0
1.65
B
Senkkopf
ST-Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 15482
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 15482TXVZ4,213
15482TXVZ4,213
23-11-01-18
4,2
8.4
8.0
3.6
3.2
3.00
2.60
13.90
12.10
13
1.4
1.75
1.6
1.42
B
Senkkopf
ST-Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 15482
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 15482TXVZ4,825
15482TXVZ4,825
23-11-01-18
4,8
9.3
8.9
4.2
3.7
4.40
2.80
26.00
24.00
25
1.6
1.75
2.0
1.65
B
Senkkopf
ST-Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 15482
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 15482TXVZ4,219
15482TXVZ4,219
23-11-01-18
4,2
8.4
8.0
3.6
3.2
3.00
2.60
20.00
18.00
19
1.4
1.75
1.6
1.42
B
Senkkopf
ST-Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 15482
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 15482TXVZ4,838
15482TXVZ4,838
23-11-01-18
4,8
9.3
8.9
4.2
3.7
4.40
2.80
39.25
36.75
38
1.6
1.75
2.0
1.65
B
Senkkopf
ST-Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 15482
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 15482TXVZ3,513
15482TXVZ3,513
23-11-01-18
3,5
7.3
6.9
3.0
2.7
2.25
2.35
13.90
12.10
13
1.3
0.70
1.4
1.14
B
Senkkopf
ST-Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 15482
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 15482TXVZ4,819
15482TXVZ4,819
23-11-01-18
4,8
9.3
8.9
4.2
3.7
4.40
2.80
20.00
18.00
19
1.6
1.75
2.0
1.65
B
Senkkopf
ST-Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 15482
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 15482TXVZ3,519
15482TXVZ3,519
23-11-01-18
3,5
7.3
6.9
3.0
2.7
2.25
2.35
20.00
18.00
19
1.3
0.70
1.4
1.14
B
Senkkopf
ST-Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 15482
verzinkt
Bohrspitze
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表