您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
PS减速机型
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
步进电动机
步进电动机组合产品 αSTEP
AZ系列 AC电源输入型
内藏定位功能型
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/stepping_motors/alpha_step/az_series_ac/built_in/ps_asmtab.prj},{NB=AZ66MAD-PS25-1170},{CNSORDERNO1=AZ66MAD-PS},{SERIES=AZ Series AC Power Supply Input},{TP=PS Geared Type with Electromagnetic Brake},{SZ=60},{LC=170.0},{SHAPE=Single Shaft},{VT=Single-Phase 100-120VAC},{GT=PS Geared Type},{GR=25},{CL=1},{VER=21},{PPATH=ps_geared_type/ps_asmtpl.prj},{VER100=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CNSORDERNO
品名
ⁿ/ₐ
SERIES
系列名
ⁿ/ₐ
TP
形
ⁿ/ₐ
SZ
电动机安装尺寸
[mm]
LC
电动机长度
[mm]
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
VT
电源电压
ⁿ/ₐ
GT
减速机类型
ⁿ/ₐ
AZ46AAD-PS5-1
AZ46AAD-PS5-1
AZ系列 AC电源输入型
PS减速机型
42
98.0
单轴
单相100-120V
PS减速机型
AZ46AAD-PS25-1
AZ46AAD-PS25-1
AZ系列 AC电源输入型
PS减速机型
42
121.5
单轴
单相100-120V
PS减速机型
AZ46MAD-PS5-1
AZ46MAD-PS5-1
AZ系列 AC电源输入型
PS减速机型带电磁制动
42
129.0
单轴
单相100-120V
PS减速机型
AZ46MAD-PS25-1
AZ46MAD-PS25-1
AZ系列 AC电源输入型
PS减速机型带电磁制动
42
152.0
单轴
单相100-120V
PS减速机型
AZ46ACD-PS5-1
AZ46ACD-PS5-1
AZ系列 AC电源输入型
PS减速机型
42
98.0
单轴
单相200-240V
PS减速机型
AZ46ACD-PS25-1
AZ46ACD-PS25-1
AZ系列 AC电源输入型
PS减速机型
42
121.5
单轴
单相200-240V
PS减速机型
AZ46MCD-PS5-1
AZ46MCD-PS5-1
AZ系列 AC电源输入型
PS减速机型带电磁制动
42
129.0
单轴
单相200-240V
PS减速机型
AZ46MCD-PS25-1
AZ46MCD-PS25-1
AZ系列 AC电源输入型
PS减速机型带电磁制动
42
152.0
单轴
单相200-240V
PS减速机型
AZ66AAD-PS5-1
AZ66AAD-PS5-1
AZ系列 AC电源输入型
PS减速机型
60
104.0
单轴
单相100-120V
PS减速机型
AZ66AAD-PS25-1
AZ66AAD-PS25-1
AZ系列 AC电源输入型
PS减速机型
60
124.0
单轴
单相100-120V
PS减速机型
AZ66MAD-PS5-1
AZ66MAD-PS5-1
AZ系列 AC电源输入型
PS减速机型带电磁制动
60
150.0
单轴
单相100-120V
PS减速机型
AZ66MAD-PS25-1
AZ66MAD-PS25-1
AZ系列 AC电源输入型
PS减速机型带电磁制动
60
170.0
单轴
单相100-120V
PS减速机型
AZ66ACD-PS5-1
AZ66ACD-PS5-1
AZ系列 AC电源输入型
PS减速机型
60
104.0
单轴
单相200-240V
PS减速机型
AZ66ACD-PS25-1
AZ66ACD-PS25-1
AZ系列 AC电源输入型
PS减速机型
60
124.0
单轴
单相200-240V
PS减速机型
AZ66MCD-PS5-1
AZ66MCD-PS5-1
AZ系列 AC电源输入型
PS减速机型带电磁制动
60
150.0
单轴
单相200-240V
PS减速机型
AZ66MCD-PS25-1
AZ66MCD-PS25-1
AZ系列 AC电源输入型
PS减速机型带电磁制动
60
170.0
单轴
单相200-240V
PS减速机型
AZ98AAD-PS5-1
AZ98AAD-PS5-1
AZ系列 AC电源输入型
PS减速机型
90
131.0
单轴
单相100-120V
PS减速机型
AZ98AAD-PS25-1
AZ98AAD-PS25-1
AZ系列 AC电源输入型
PS减速机型
90
158.5
单轴
单相100-120V
PS减速机型
AZ98MAD-PS5-1
AZ98MAD-PS5-1
AZ系列 AC电源输入型
PS减速机型带电磁制动
90
172.5
单轴
单相100-120V
PS减速机型
AZ98MAD-PS25-1
AZ98MAD-PS25-1
AZ系列 AC电源输入型
PS减速机型带电磁制动
90
200.0
单轴
单相100-120V
PS减速机型
AZ98ACD-PS5-1
AZ98ACD-PS5-1
AZ系列 AC电源输入型
PS减速机型
90
131.0
单轴
单相100-120V
PS减速机型
AZ98ACD-PS25-1
AZ98ACD-PS25-1
AZ系列 AC电源输入型
PS减速机型
90
158.5
单轴
单相100-120V
PS减速机型
AZ98MCD-PS5-1
AZ98MCD-PS5-1
AZ系列 AC电源输入型
PS减速机型带电磁制动
90
172.5
单轴
单相100-120V
PS减速机型
AZ98MCD-PS25-1
AZ98MCD-PS25-1
AZ系列 AC电源输入型
PS减速机型带电磁制动
90
200.0
单轴
单相100-120V
PS减速机型
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表