您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
AUSL - 圆线拉伸弹簧-超轻载型
上隆SAMLO
弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/springs/ausl.prj},{NB=AUSL-D6-L55},{TYPECODE=AUSL},{D=6},{L=55},{D0=0.55},{MDS=79.3},{ML=5.56},{LE=0.64},{SC=0.062},{CATALOG=ausl.jpg}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
D0
线径
ⁿ/ₐ
MDS
最大位移量
ⁿ/ₐ
ML
最大负载
ⁿ/ₐ
LE
初始张力
ⁿ/ₐ
SC
弹簧常数
ⁿ/ₐ
AUSL-D2-L10
AUSL
2
10
0.20
6.7
0.51
0.13
0.056
AUSL-D2-L15
AUSL
2
15
0.20
11.8
0.55
0.13
0.036
AUSL-D2-L20
AUSL
2
20
0.20
17.2
0.47
0.13
0.020
AUSL-D2-L25
AUSL
2
25
0.20
22.8
0.49
0.13
0.016
AUSL-D2-L30
AUSL
2
30
0.20
28.5
0.50
0.13
0.013
AUSL-D3-L10
AUSL
3
10
0.25
10.4
1.07
0.15
0.088
AUSL-D3-L15
AUSL
3
15
0.25
23.0
0.91
0.15
0.033
AUSL-D3-L20
AUSL
3
20
0.25
35.9
1.19
0.15
0.029
AUSL-D3-L25
AUSL
3
25
0.25
47.9
1.06
0.15
0.019
AUSL-D3-L30
AUSL
3
30
0.25
57.5
1.13
0.15
0.017
AUSL-D4-L15
AUSL
4
15
0.35
14.6
2.00
0.25
0.120
AUSL-D4-L20
AUSL
4
20
0.35
24.1
1.89
0.25
0.068
AUSL-D4-L25
AUSL
4
25
0.35
32.5
1.88
0.25
0.050
AUSL-D4-L30
AUSL
4
30
0.35
42.7
1.70
0.25
0.034
AUSL-D4-L35
AUSL
4
35
0.35
51.2
1.79
0.25
0.030
AUSL-D4-L40
AUSL
4
40
0.35
60.3
1.76
0.25
0.025
AUSL-D5-L15
AUSL
5
15
0.45
8.2
2.73
0.49
0.273
AUSL-D5-L20
AUSL
5
20
0.45
15.5
2.85
0.49
0.152
AUSL-D5-L25
AUSL
5
25
0.45
21.5
2.73
0.49
0.104
AUSL-D5-L30
AUSL
5
30
0.45
29.4
2.84
0.49
0.080
AUSL-D5-L35
AUSL
5
35
0.45
35.0
2.80
0.49
0.066
AUSL-D5-L40
AUSL
5
40
0.45
43.0
2.90
0.49
0.056
AUSL-D5-L45
AUSL
5
45
0.45
50.9
2.78
0.49
0.045
AUSL-D5-L50
AUSL
5
50
0.45
56.0
2.23
0.49
0.031
AUSL-D6-L20
AUSL
6
20
0.55
16.2
5.11
0.64
0.276
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ÖZ-KAN BUTTERFLY VALVES double eccentric
Özkan
21.12.2021
LN01B - 拉伸弹簧-超轻载型
HEFA
14.06.2024
Extension springs - Gutekunst Federn
Gutekunst Federn
28.10.2021
LN01E - 拉伸弹簧-重载型
HEFA
15.06.2024
Extention Spring - according to DIN and other standards
Febrotec
16.05.2024
LN01D - 拉伸弹簧-中载型
HEFA
14.06.2024
AUL - 圆线拉伸弹簧-轻载型
上隆SAMLO
24.03.2023
WWF - 中重荷重
TOHATSU伍全企业股份有限公司
21.06.2024
J-YAWA_J-YAUA - 拉伸弹簧 超轻载型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
ESEJP - 圆形截面圆柱形拉伸弹簧 中重载型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
AF38 - 3 or 4-pole Contactors - AC or DC Operated
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
SL-AUA, SH-AUA, SHD-AUA, SL-AUS, SH-AUS, SHD-AUS, SL-AUU, SH-AUU, SHD-AUU, ...
Misumi
16.11.2023
Extension Springs - Standard - MX
M&R Spring
18.03.2019
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表