您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
polski
português
русский
slovenščina
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: HEB
Created: 19.3.2010
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
HEB
圆形气缸,集成接近开关,最高可达250 bar - ZNI251
HEB
液压油缸-圆型油缸
Powered by
CAD模型選擇
{heb/standard_rundzylinder/zni250_asmtab.prj},{NB=ZNI251-101-40/25/50-206/B1/S37.3(p=250 L3=52, L4=32, d2G=M20, -0)},{KOLBEN=40},{D2=25},{SW=22},{D1=50},{D1K=48},{D3=65},{D4X=18.000},{D6X=25.000},{D7X=25.000},{D9X=38.000},{D10X=54.000},{L2=95},{L4=32},{A4=20},{A5=30},{L7X=120.000},{L11=62.0},{L12=50},{L13X=35.000},{L20=2},{L21=18},{L24=18},{L25=60.0},{L28=60.5},{L29=15.5},{L30=14.0},{L32=12.5},{L33=61.0},{L34X=18},{L34X111=13},{L34X105=12.5},{B1X=90.000},{B2X=130.000},{NENNDRUCK=250},{BA=101},{HUB=50.00},{HUBST=0.00},{FUNKTIONSART=206},{KSTGENDE=B1},{D2GA6=M20},{L4A5=32.0},{L3A4=52.0},{KSTGENDE2=},{D2G2A62=},{L42A52=0.0},{L32A42=0.0},{SA=},{SPV=},{S5=/S37.3},{S7=},{S8=},{S13=},{S23=},{S3=},{GK=},{AT=},{GK2=},{AT2=},{ZUB=},{HF=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
KOLBEN
活塞 - Ø
[mm]
D2
活塞杆 - Ø
[mm]
A
连接
ⁿ/ₐ
DL
缓冲长度
[mm]
SW
对面的宽度
[mm]
AK
活塞区(延伸)
[cm2]
AR
活塞面积(收缩)
[cm2]
FAK
在额定压力下推动功率
[daN]
FAR
在额定压力下拉动力
[daN]
集會 ZNI251-101-20/12/40-20...
20
12
G1/4
-
10
3.14
2.01
785
502
集會 ZNI251-101-25/16/40-20...
25
16
G1/4
-
13
4.91
2.90
1227
724
集會 ZNI251-101-32/20/40-20...
32
20
G3/8
-
17
8.04
4.90
2010
1225
集會 ZNI251-101-40/25/50-20...
40
25
G3/8
-
22
12.56
7.65
3140
1913
集會 ZNI251-101-50/32/40-20...
50
32
G1/2
-
27
19.62
11.59
4906
2897
集會 ZNI251-101-63/40/50-20...
63
40
G1/2
-
36
31.16
18.60
7789
4649
集會 ZNI251-101-80/50/60-20...
80
50
G1/2
-
41
50.24
30.62
12560
7654
集會 ZNI251-101-100/60/100-...
100
60
G1/2
-
50
78.50
50.24
19625
12560
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ZHZ 160 - 拉杆液压缸
AHP Merkle
31.03.2024
圆柱体可达250巴 - Z250
HEB
16.04.2024
TYPE NDW25 according to ISO 6022 - Hydraulic cylinder round design
AMR-Hydraulik Zwickau
18.06.2021
DIN标准气缸至ISO6022和CETOP RP 73H至250 bar - NOZ251 / NOZNI251系列油缸
HEB
15.04.2024
锁定油缸高达250巴 - VZS251/VZS251NI
HEB
15.04.2024
工作压力可达400bar的方油缸 - BLZ400
HEB
16.04.2024
集成接近开关的圆柱体可达100 bar - ZNI101
HEB
16.04.2024
带联轴器销的压力螺钉 - DSK
HEB
15.04.2024
带外部磁场传感器的方油缸,工作压力可达250bar - BLZMS251
HEB
16.04.2024
可替代BLZ400的长行程的方油缸,工作压力可达250bar - BLZ250
HEB
16.04.2024
带感应开关的方油缸,工作压力可达400bar - BLZNI400
HEB
16.04.2024
圆柱体可达100巴 - Z100
HEB
16.04.2024
球面轴承和内螺纹接头 - EF
HEB
15.04.2024
推动单位达250酒吧 - VE250
HEB
15.04.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表