AKM5520 - 单轴驱动器-55系列 标准型 无护盖
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
06-单轴驱动器-单轴机器人
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/f/dan-215_asmtab.prj},{NB=AKM5520-C-1080-1-50-0},{CODE=AKM5520},{LD=10},{AY=C},{L=1080},{NS=1},{MC=50},{SS=0},{ESX=928.000},{ESXL=799.000},{L1=1189},{E=15},{N=8},{E1=40},{N1=6},{F=200},{GS=21.630},{GX=23.350},{PPATH=dan-215/dan-215_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
滑块材质
ⁿ/ₐ
MATX
底座材质
ⁿ/ₐ
BH
底座硬度
ⁿ/ₐ
LD
导程
ⁿ/ₐ
MF
电机连接法兰
ⁿ/ₐ
L
轨道长度L
ⁿ/ₐ
ES
有效行程
ⁿ/ₐ
L1
总长度L1
ⁿ/ₐ
E
安装孔尺寸E
ⁿ/ₐ
N
安装孔尺寸n
ⁿ/ₐ
E1
安装孔尺寸E1
ⁿ/ₐ
N1
安装孔尺寸n1
ⁿ/ₐ
G
参考重量
[kg]
AKM5520-C-980-1-50-0
AKM5520
SCM
铬钼合金
58 - 62 HRC
10
铝合金(阳极氧化)
980
828.0
1089
40
7
90
5
19.90
AKM5520-C-1080-1-50-0
AKM5520
SCM
铬钼合金
58 - 62 HRC
10
铝合金(阳极氧化)
1080
928.0
1189
15
8
40
6
21.63
AKM5520-C-1180-1-50-0
AKM5520
SCM
铬钼合金
58 - 62 HRC
10
铝合金(阳极氧化)
1180
1028.0
1289
65
8
90
6
23.36
AKM5520-C-1280-1-50-0
AKM5520
SCM
铬钼合金
58 - 62 HRC
10
铝合金(阳极氧化)
1280
1128.0
1389
40
9
40
7
25.09
AKM5520-C-1380-1-50-0
AKM5520
SCM
铬钼合金
58 - 62 HRC
10
铝合金(阳极氧化)
1380
1228.0
1489
15
10
90
7
26.82
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表