AKK6005,AKK6010 - 单轴驱动器(经济型)-60系列 标准型 无护盖
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
06-单轴驱动器-单轴机器人
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/f/dan-223_asmtab.prj},{NB=AKK6005-C-600-1-F1},{CODE=AKK6005},{AY=C},{L=600},{NS=1},{MC=F1},{SS=},{BG=5},{L1=670},{G=50},{NN=6},{K=100},{MM=6},{ESX=510.000},{ESXL=435.000},{GS=4.200},{GX=4.600},{PPATH=dan-223/dan-223_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MT
电机类型
ⁿ/ₐ
MAT
滑块材质
ⁿ/ₐ
MATX
底座材质
ⁿ/ₐ
BH
底座硬度
ⁿ/ₐ
MF
电机连接法兰材质
ⁿ/ₐ
MF1
电机连接法兰表面处理
ⁿ/ₐ
L
轨道长度L
ⁿ/ₐ
BD
滚珠丝杆轴径
ⁿ/ₐ
BG
滚珠丝杠导程
ⁿ/ₐ
L1
工作台长度L1
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
NN
n
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
MM
m
ⁿ/ₐ
ES
最大行程
ⁿ/ₐ
KG
参考重量
[kg]
AKK6005-C-150-1-F1
AKK6005
伺服电机
合金钢
铬钼合金
58 - 62 HRC
铝合金
黑色阳极氧化
150
12
5
220
25
2
100
2
60.0
1.50
AKK6005-C-200-1-F1
AKK6005
伺服电机
合金钢
铬钼合金
58 - 62 HRC
铝合金
黑色阳极氧化
200
12
5
270
50
2
100
2
110.0
1.80
AKK6005-C-300-1-F1
AKK6005
伺服电机
合金钢
铬钼合金
58 - 62 HRC
铝合金
黑色阳极氧化
300
12
5
370
50
3
200
2
210.0
2.40
AKK6005-C-400-1-F1
AKK6005
伺服电机
合金钢
铬钼合金
58 - 62 HRC
铝合金
黑色阳极氧化
400
12
5
470
50
4
100
4
310.0
3.00
AKK6005-C-500-1-F1
AKK6005
伺服电机
合金钢
铬钼合金
58 - 62 HRC
铝合金
黑色阳极氧化
500
12
5
570
50
5
200
3
410.0
3.60
AKK6005-C-600-1-F1
AKK6005
伺服电机
合金钢
铬钼合金
58 - 62 HRC
铝合金
黑色阳极氧化
600
12
5
670
50
6
100
6
510.0
4.20
AKK6010-C-150-1-F1
AKK6010
伺服电机
合金钢
铬钼合金
58 - 62 HRC
铝合金
黑色阳极氧化
150
12
10
220
25
2
100
2
60.0
1.50
AKK6010-C-200-1-F1
AKK6010
伺服电机
合金钢
铬钼合金
58 - 62 HRC
铝合金
黑色阳极氧化
200
12
10
270
50
2
100
2
110.0
1.80
AKK6010-C-300-1-F1
AKK6010
伺服电机
合金钢
铬钼合金
58 - 62 HRC
铝合金
黑色阳极氧化
300
12
10
370
50
3
200
2
210.0
2.40
AKK6010-C-400-1-F1
AKK6010
伺服电机
合金钢
铬钼合金
58 - 62 HRC
铝合金
黑色阳极氧化
400
12
10
470
50
4
100
4
310.0
3.00
AKK6010-C-500-1-F1
AKK6010
伺服电机
合金钢
铬钼合金
58 - 62 HRC
铝合金
黑色阳极氧化
500
12
10
570
50
5
200
3
410.0
3.60
AKK6010-C-600-1-F1
AKK6010
伺服电机
合金钢
铬钼合金
58 - 62 HRC
铝合金
黑色阳极氧化
600
12
10
670
50
6
100
6
510.0
4.20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表