您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
AJTSBHR,AJTSBHL,AJTSMHR - 梯形丝杠相关零件-30度梯形丝杠用螺帽-滑块加宽型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
10-梯形丝杠-相关零件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/j/txsg-512-2.prj},{NB=AJTSBHL14},{CODE=AJTSBHL},{TYPE=hua kuai jia kuan xing},{THR=zuo xuan luo wen},{MAT=huang tong},{DD=14},{P=3},{HH=11},{W=38},{H=22},{L=30},{L1=20},{W1=26},{W2=10},{C=5},{M=M5},{MX=5},{LL1=10},{DTRX=4.90},{WEI=140}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
THR
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
P
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
C
[mm]
M
ⁿ/ₐ
LL1
ℓ1
[mm]
DTRX
动态容许推力(KN)
ⁿ/ₐ
WEI
重量
ⁿ/ₐ
AJTSBHR10
AJTSBHR
滑块加宽型
右旋螺纹
黄铜
10
2
10
30
20
24
16
20
8
4
M4
8
2.55
87
AJTSBHR12
AJTSBHR
滑块加宽型
右旋螺纹
黄铜
12
2
11
38
22
30
20
26
10
5
M5
10
3.92
147
AJTSBHR14
AJTSBHR
滑块加宽型
右旋螺纹
黄铜
14
3
11
38
22
30
20
26
10
5
M5
10
4.90
140
AJTSBHR16
AJTSBHR
滑块加宽型
右旋螺纹
黄铜
16
3
14
44
28
35
24
32
10
5
M5
10
6.67
267
AJTSBHR18
AJTSBHR
滑块加宽型
右旋螺纹
黄铜
18
4
16
48
32
40
28
36
11
6
M6
12
8.72
375
AJTSBHR20
AJTSBHR
滑块加宽型
右旋螺纹
黄铜
20
4
16
48
32
40
28
36
11
6
M6
12
9.81
357
AJTSBHR22
AJTSBHR
滑块加宽型
右旋螺纹
黄铜
22
5
20
62
38
50
34
46
14
10
M8
16
12.36
670
AJTSBHR25
AJTSBHR
滑块加宽型
右旋螺纹
黄铜
25
5
20
62
38
50
34
46
14
10
M8
16
14.22
629
AJTSBHR28
AJTSBHR
滑块加宽型
右旋螺纹
黄铜
28
5
25
68
47
56
40
52
14
10
M8
16
17.95
1041
AJTSBHR32
AJTSBHR
滑块加宽型
右旋螺纹
黄铜
32
6
25
68
47
56
40
52
14
10
M8
16
21.08
970
AJTSBHL10
AJTSBHL
滑块加宽型
左旋螺纹
黄铜
10
2
10
30
20
24
16
20
8
4
M4
8
2.55
87
AJTSBHL12
AJTSBHL
滑块加宽型
左旋螺纹
黄铜
12
2
11
38
22
30
20
26
10
5
M5
10
3.92
147
AJTSBHL14
AJTSBHL
滑块加宽型
左旋螺纹
黄铜
14
3
11
38
22
30
20
26
10
5
M5
10
4.90
140
AJTSBHL16
AJTSBHL
滑块加宽型
左旋螺纹
黄铜
16
3
14
44
28
35
24
32
10
5
M5
10
6.67
267
AJTSBHL18
AJTSBHL
滑块加宽型
左旋螺纹
黄铜
18
4
16
48
32
40
28
36
11
6
M6
12
8.72
375
AJTSBHL20
AJTSBHL
滑块加宽型
左旋螺纹
黄铜
20
4
16
48
32
40
28
36
11
6
M6
12
9.81
357
AJTSBHL22
AJTSBHL
滑块加宽型
左旋螺纹
黄铜
22
5
20
62
38
50
34
46
14
10
M8
16
12.36
670
AJTSBHL25
AJTSBHL
滑块加宽型
左旋螺纹
黄铜
25
5
20
62
38
50
34
46
14
10
M8
16
14.22
629
AJTSBHL28
AJTSBHL
滑块加宽型
左旋螺纹
黄铜
28
5
25
68
47
56
40
52
14
10
M8
16
17.95
1041
AJTSBHL32
AJTSBHL
滑块加宽型
左旋螺纹
黄铜
32
6
25
68
47
56
40
52
14
10
M8
16
21.08
970
AJTSMHR10
AJTSMHR
自润滑型
无油右螺纹
黄铜
10
2
10
30
20
24
16
20
8
4
M4
8
2.55
87
AJTSMHR12
AJTSMHR
自润滑型
无油右螺纹
黄铜
12
2
11
38
22
30
20
26
10
5
M5
10
3.92
147
AJTSMHR14
AJTSMHR
自润滑型
无油右螺纹
黄铜
14
3
11
38
22
30
20
26
10
5
M5
10
4.90
140
AJTSMHR16
AJTSMHR
自润滑型
无油右螺纹
黄铜
16
3
14
44
28
35
24
32
10
5
M5
10
6.67
267
AJTSMHR20
AJTSMHR
自润滑型
无油右螺纹
黄铜
20
4
16
48
32
40
28
36
11
6
M6
12
9.81
357
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表