您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
AIUR,AIURM - 丝杠支座组件-支撑侧标准型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
09-滚珠丝杠-支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/i/aiur-477-1.prj},{NB=AIUR25},{CODE=AIUR},{TYPE=daidangquanxin},{MAT=S45C},{SUR=fahei},{NO=25},{D=25},{L=24},{H=14},{F=10},{DD=63},{A=98},{PCD=80},{B=79},{V=52},{D1=9.0},{D2=14.0},{LL=8.5},{ZCXH=6205ZZ},{SYDQ=N0.25},{COLOR=0.0,0.0,0.0,0},{ZC=15},{L1=15},{DD1=56.2},{MAI=6},{PPATH=aiur-477-1/aiur-477-1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
NO.
ⁿ/ₐ
D
d(适用丝杠轴径)
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
DD
D
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
D1
d1
ⁿ/ₐ
D2
d2
ⁿ/ₐ
LL
ℓ
ⁿ/ₐ
ZCXH
轴承型号
ⁿ/ₐ
SYDQ
使用挡圈
ⁿ/ₐ
AIUR6
AIUR
支撑侧标准型
S45C
发黑
6
6
10
6
4
22
36
28
28
17
3.4
6.5
4.0
606ZZ
N0.6
AIUR10
AIUR
支撑侧标准型
S45C
发黑
10
8
12
7
5
28
43
35
35
22
3.4
6.5
4.0
608ZZ
N0.8
AIUR12
AIUR
支撑侧标准型
S45C
发黑
12
10
15
7
8
34
52
42
42
26
4.5
8.0
4.0
6000ZZ
N0.10
AIUR15
AIUR
支撑侧标准型
S45C
发黑
15
15
17
9
8
40
63
50
52
32
5.5
9.5
5.5
6002ZZ
N0.15
AIUR20
AIUR
支撑侧标准型
S45C
发黑
20
20
20
11
9
57
85
70
68
47
6.6
11.0
6.5
6204ZZ
N0.20
AIUR25
AIUR
支撑侧标准型
S45C
发黑
25
25
24
14
10
63
98
80
79
52
9.0
14.0
8.5
6205ZZ
N0.25
AIURM6
AIURM
支撑侧标准型
S45C
无电解镀镍
6
6
10
6
4
22
36
28
28
17
3.4
6.5
4.0
606ZZ
N0.6
AIURM10
AIURM
支撑侧标准型
S45C
无电解镀镍
10
8
12
7
5
28
43
35
35
22
3.4
6.5
4.0
608ZZ
N0.8
AIURM12
AIURM
支撑侧标准型
S45C
无电解镀镍
12
10
15
7
8
34
52
42
42
26
4.5
8.0
4.0
6000ZZ
N0.10
AIURM15
AIURM
支撑侧标准型
S45C
无电解镀镍
15
15
17
9
8
40
63
50
52
32
5.5
9.5
5.5
6002ZZ
N0.15
AIURM20
AIURM
支撑侧标准型
S45C
无电解镀镍
20
20
20
11
9
57
85
70
68
47
6.6
11.0
6.5
6204ZZ
N0.20
AIURM25
AIURM
支撑侧标准型
S45C
无电解镀镍
25
25
24
14
10
63
98
80
79
52
9.0
14.0
8.5
6205ZZ
N0.25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BJS, BJSM, BJT - AC伺服马达支架一体型
Misumi
08.06.2021
LEF40 - 丝杠支座组件/简易型/整合型传动座
怡合达3D电子图库
20.06.2024
AIEI - 整合型传动座-简易型
仕瑞达3D电子目录
04.03.2022
AIRW - 丝杠支座组件-固定侧·圆型-固定侧标准型
仕瑞达3D电子目录
04.03.2022
MBJ - 电机支座 整合型传动座 简易型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
C-TFF - 经济型 支座组件 支持侧 标准圆型
Misumi
14.09.2022
LBT11_18 - 电机支架·高度指定型·适用步进电机
怡合达3D电子图库
20.06.2024
hbb31
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
电机托架 - -
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
WSR470-RF - Split Shaft Coupling - without keyway - stainless steel version
StS Coupling GmbH
10.02.2021
支撑侧圆形FF型
THK
23.05.2024
固定侧圆形FK型
THK
23.05.2024
WSR460 - Slotted Shaft Coupling - with keyway
StS Coupling GmbH
10.02.2021
AITR,AITRM - 丝杠支座组件-支撑侧标准型-带挡圈型
仕瑞达3D电子目录
04.03.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表