您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
AIRW - 丝杠支座组件-固定侧·圆型-固定侧标准型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
09-滚珠丝杠-支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/i/airw-475.prj},{NB=AIRW10S},{CODE=AIRW},{MAT=S45C},{MAT1=SS400},{SUR=fahei},{NO=10S},{DD=10},{L=29},{H=13},{F=16},{E=29.5},{D=34},{A=52},{PCD=42},{B=42},{LL=5.5},{TT=5.0},{DDD=4.5},{DDDD=8.0},{LLL=6.0},{M=M10×1.0},{MX=10},{T=17},{YFSYZJ=12.0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220137.html},{PX=1.00},{PPATH=airw-475/airw-475_asmtlp.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
MAT1
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
规格
ⁿ/ₐ
DD
d(适用丝杠轴径)
ⁿ/ₐ
L
l
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
LL
L1
ⁿ/ₐ
TT
T1
ⁿ/ₐ
DDD
d1
ⁿ/ₐ
DDDD
d2
ⁿ/ₐ
LLL
ℓ
ⁿ/ₐ
M
细牙螺纹
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
YFSYZJ
油封适用轴径
ⁿ/ₐ
AIRW6L
AIRW
S45C
SS400
发黑
6L
6
20
7
13
22.5
22
36
28
28
6.0
3.5
3.4
6.5
4.0
M6×0.75
12
10.0
AIRW6
AIRW
S45C
SS400
发黑
6
6
20
7
13
22.5
22
35
28
28
6.0
3.5
2.9
5.5
3.5
M6×0.75
12
0.0
AIRW8S
AIRW
S45C
SS400
发黑
8S
8
23
9
14
26.0
28
43
35
35
7.0
4.0
3.4
6.5
4.0
M8×1.0
14
10.0
AIRW8
AIRW
S45C
SS400
发黑
8
8
23
9
14
26.0
28
43
35
35
7.0
4.0
3.4
6.5
4.0
M8×1.0
14
11.5
AIRW10S
AIRW
S45C
SS400
发黑
10S
10
29
13
16
29.5
34
52
42
42
5.5
5.0
4.5
8.0
6.0
M10×1.0
17
12.0
AIRW10
AIRW
S45C
SS400
发黑
10
10
29
13
16
29.5
34
52
42
42
5.5
5.0
4.5
8.0
6.0
M10×1.0
17
14.0
AIRW12
AIRW
S45C
SS400
发黑
12
12
29
13
16
29.5
36
54
44
44
5.5
5.0
4.5
8.0
6.0
M12×1.0
19
15.0
AIRW15
AIRW
S45C
SS400
发黑
15
15
32
15
17
38.0
40
63
50
52
12.0
6.0
5.5
9.5
6.0
M15×1.0
22
20.0
AIRW20
AIRW
S45C
SS400
发黑
20
20
52
22
30
52.0
57
85
70
68
10.0
10.0
6.6
11.0
10.0
M20×1.0
30
25.0
AIRW25
AIRW
S45C
SS400
发黑
25
25
57
27
30
59.0
63
98
80
79
12.0
10.0
9.0
15.0
13.0
M25×1.5
35
31.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AIFW - 滚珠丝杠支座组件-固定侧型-方型-侧面带孔型
仕瑞达3D电子目录
04.03.2022
AIUR,AIURM - 丝杠支座组件-支撑侧标准型
仕瑞达3D电子目录
04.03.2022
AIRWE - 丝杠支座组件-固定侧·圆型-固定轴承等级0级型
仕瑞达3D电子目录
21.05.2022
GK08 - 导向轴支座-开口型-标准型
HEFA
15.06.2024
LEB01_LED01 - 圆法兰丝杠支座组件 精密型 固定侧
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LHF05_07 - 30度梯形丝杠支座配件
怡合达3D电子图库
09.05.2024
固定侧圆形FK型
THK
23.05.2024
Loslagereinheit FF - passend für Endenbearbeitung FF
Neff Gewindetriebe
14.02.2024
Fixed side type FK
Indunorm
12.12.2023
AITR,AITRM - 丝杠支座组件-支撑侧标准型-带挡圈型
仕瑞达3D电子目录
04.03.2022
SFA - FIXING HALF-FLANGES CUSTOMIZED STANDARD
Bordignon
04.01.2023
1239049 - SACC-BP-M-M12/M15-7-THRX
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
ADFRD,ADFSD,ADFCD - 法兰型直线轴承/中型
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
TSPA - 法兰型支座组件-固定侧
上隆SAMLO
17.12.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表